(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKSC-1575
軽量実験用高さ調整作業台 イッパンサギョウダイ

軽量実験用高さ調整作業台 TKSC-1575

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,068円
税込単価
77,075円

高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能な軽量作業台。【特長】・脚部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740~940
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    特殊アクリル系樹脂
  • カラー:
    ダークグレー(半ツヤ)
  • 天板カラー:
    ダークグレー
  • 天板厚:
    30mm
  • アジャスター:
    40φ ネジ径M12(P=1.75)
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKSC-1575 解除

Loading...

TKSC-1575 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

TKSC-1275

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

TKSC-1575

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

TKSC-1875

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

TKSC-1890

製品の基本仕様・特長

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

脚部は目盛り付きで、調整が簡単。

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

樹脂製アジャスターを標準装備。レベル調整が容易で床を傷つけない。

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

740~940mmで自由に高さ調整が可能。

軽量実験用高さ調整作業台:関連画像

脚部伸縮自由

TKSC-1275

  • 間口1,200×奥行750×高さ740~940mm
  • 質量:26kg
  • 均等耐荷重:200kg

TKSC-1575

  • 間口1,500×奥行750×高さ740~940mm
  • 質量:32kg
  • 均等耐荷重:200kg

TKSC-1875

  • 間口1,800×奥行750×高さ740~940mm
  • 質量:36kg
  • 均等耐荷重:200kg

TKSC-1890

  • 間口1,800×奥行900×高さ740~940mm
  • 質量:41kg
  • 均等耐荷重:200kg

天板断面図

TKSC-1275/TKSC-1575/TKSC-1875/TKSC-1890

軽量実験用高さ調整作業台 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量実験用高さ調整作業台 取扱説明書-1軽量実験用高さ調整作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKSC-1575

1500
750
4549347126012
32

1個

70,068( 77,075円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ725~925mmの範囲で任意の高さに調整可能な軽量作業台。
【特長】
・脚部伸縮自由、脚部には目盛り付。
・樹脂製アジャスターを標準装備。
・レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもない。
・板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。
・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整可能。
【用途】
・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TKSC-1575で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量実験用高さ調整作業台の型番TKSC-1575のページです。
型番TKSC-1575に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量実験用高さ調整作業台

軽量実験用高さ調整作業台

    軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

    軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

        軽量実験用作業台

        軽量実験用作業台

          軽量作業台SELタイプ

          軽量作業台SELタイプ

            実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

            実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

              LEWP型作業台 下棚1枚付

              LEWP型作業台 下棚1枚付

                TRUSCO LEW型作業台

                TRUSCO LEW型作業台

                  LEWR型作業台

                  LEWR型作業台

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                        軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

                          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                          軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 48,379円 37,176円 41,635円 38,351円 23,374円 50,343円 36,355円 56,608円 39,030円 88,476円 85,028円 89,074円 37,390円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~   9日目~   2日目~   2日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740~940 740 740 800 740 800 740 740 740 700~910 700~910 700~910 740
                            均等荷重(kg) 200 300 400 350 250 - 400 400 400 250 250 250 400
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量実験用高さ調整作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKSC-0960
                            TKSC-1275
                            TKSC-1875
                            TKSC-1890
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量
                            (kg)

                            48,379円

                            ( 53,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600454934714736921

                            58,058円

                            ( 63,864円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200750454934712600525

                            73,636円

                            ( 81,000円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750454934712602936

                            84,408円

                            ( 92,849円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900454934712603641

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました