(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPR-1214ALRI
スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール スーパーラック 3ホウコボレドメタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,765円
税込単価
118,542円

【特長】・棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    1500
  • 奥行(mm):
    600
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 均等耐荷重(棚一連当り)(kg):
    250
  • キャスター:
    φ100ゴム車
  • 備考:
    粉体塗装
  • 補足:
    棚板は50mmピッチで段変え可能。オプション中棚として通常タイプの中棚を取付けることも可能です。中棚には補強が取付けてあり、非常に強固です。
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SPR-1214ALRI 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SPR-1214ALRI

SPR-1214ALRI

SPR-2214ALRI

SPR-2214ALRI

SPR-3215ALRI

SPR-3215ALRI

規格表

高さ1200mm

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600mmSPR-1214ALRI73kg

均等耐荷重(棚1連当り):250kg
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車

高さ1500mm

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600mmSPR-2214ALRI75kg

均等耐荷重(棚1連当り):250kg
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車

高さ1800mm

段数奥行間口1500mm
品番質量
4段600mmSPR-3214ALRI73kg
5段SPR-3215ALRI91kg

均等耐荷重(棚1連当り):250kg
キャスター:φ100(直径100mm)ゴム車

製品の基本仕様・特長

支柱突き合わせ方式

棚板コーナー部は、独自の支柱側面突き合わせ型及び、2重折構造の為ぐらつきが無く、また棚板の強度も強く、非常に堅牢。

棚板コーナー部は、独自の支柱側面突き合わせ型及び、
2重折構造の為ぐらつきが無く、また棚板の強度も強く、非常に堅牢。

上下棚板は突き合せ方式とボルト止めで堅牢。

上下棚板は突き合せ方式とボルト止めで堅牢。

1枚板より2重折曲げヘミング構造(特許)。

1枚板より2重折曲げヘミング構造(特許)。

非常に便利な3方コボレ止め

棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚。

棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚。

中棚には補強付で、非常に強固。

中棚には補強付で、非常に強固。

  • 棚板は50mmピッチで段変え可能。
  • オプション中棚として通常タイプの中棚を取付けることも可能。
  • 中棚には補強が取付けてあり、非常に強固。

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール 取扱説明書-1スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール 取扱説明書-2
商品情報を表示

SPR-1214ALRI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPR-1214ALRI

4
1323
73
1台

1個

107,765( 118,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板の正面を開放することで、荷物の出し入れのしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。
・キャスター付の為、棚毎移動するにも便利です。
・棚板は50mmピッチで段替えも可能です。
・オプション中棚として通常タイプの中棚を取付けることも可能です。
・中棚には補強が取付けてあり、非常に強固です。
【用途】
・商品陳列台車や倉庫等での商品ピッキング台車、製品仮保管棚、試薬受け取り台車等幅広い現場で使用可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチールの型番SPR-1214ALRIのページです。
型番SPR-1214ALRIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール

スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチール

    スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

    スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

      ラック(軽量タイプ) パールホワイト

      ラック(軽量タイプ) パールホワイト

        1800mm/150kg/4段 スチール棚

        1800mm/150kg/4段 スチール棚

          ショップラック スチール SHRシリーズ

          ショップラック スチール SHRシリーズ

            1500mm/150kg/3段 スチール棚

            1500mm/150kg/3段 スチール棚

              1500 メタルラック 3~5棚

              1500 メタルラック 3~5棚

                1200mm/150kg/3段 スチール棚

                1200mm/150kg/3段 スチール棚

                  区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                  区分棚 KA型 (ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

                    複柱書架 D型

                    複柱書架 D型

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                        軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

                          軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm

                          軽量ラック 高さ 1800mm・2100mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ エスコ サカエ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 107,765円 92,056円 35,729円 22,880円 23,706円 19,067円 26,360円 19,500円 33,039円 29,165円 16,859円 1,755円 1,200円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   1日目~   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール その他
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - 単体型 - 単体型
                            間口(mm) 1500 1500 - - - - 1500 - 875 - - - -
                            奥行(mm) 600 600 - - - - 460 - 200 - - - -

                            スーパーラック 3方コボレ止め棚 キャスター付 スチールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重はどの位なのでしょうか?
                            A
                            固定棚は1枚辺り均等耐荷重で150㎏迄。但し棚総荷重は250㎏になりますので段数により異なる場合があります。
                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPR-2214ALRI
                            SPR-3214ALRI
                            SPR-3215ALRI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            107,899円

                            ( 118,689円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4162375-

                            109,044円

                            ( 119,948円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4192378-

                            146,779円

                            ( 161,457円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            5192391-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました