(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKV84-861ANG
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm ジュウリョウキャビネット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,648円 146,325円
税込単価
164,613円 160,958円

工具等収納重量キャビネットSKVタイプ【特長】・3重安全装置内蔵!・W880×...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    880
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 色:
    グリーングレー
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    100
  • 補足説明:
    カギ付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SKV84-861ANG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SKV84-861ANG

SKV84-861ANG

SKV84-871ANG

SKV84-871ANG

引出し寸法図

引出し

規格表

引出し

引出し
呼び高さ
有効高さ
A
胴板高さ
B
正面板高さ
C
H100828098
H150132130148
H200182160198

製品の基本仕様・特長

耐震構造 3重安全装置内蔵

1 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされる機構です。大切な工具・部品を守ります。

1 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされる機構です。大切な工具・部品を守ります。

2 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引き出しが開けられます。

2 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引き出しが開けられます。

3 セーフティロック構造:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。

3 セーフティロック構造:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重

仕様表

間口×奥行×高さ○品番質量引出(段数)引出し高さ
880×450×800SKV84-851ANG85kg5段H100:3個、H200:2個
SKV84-853ANG86kgH100:2個、H150:2個、H200:1個
SKV84-854ANG87kgH100:1個、H150:4個
SKV84-861ANG90kg6段H100:5個、H200:1個
SKV84-871ANG95kg7段H100:7個

カラー:グリーングレー

図面

SKV84-851ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm SKV84-851ANG図面

SKV84-853ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm SKV84-853ANG図面

SKV84-854ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm SKV84-854ANG図面

SKV84-861ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm SKV84-861ANG図面

SKV84-871ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm SKV84-871ANG図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm 取扱説明書-1重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

SKV84-861ANG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出段数(段)
引出仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV84-861ANG

6
H100×5・H200×1
90
1台

1個

149,648円

146,325

( 160,958円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具等収納重量キャビネットSKVタイプ
【特長】
・3重安全装置内蔵!
・W880×D550×H800タイプ
・引き出し段数も5~7段まで選定していただくことが可能
・引き出し率80%と有効に活用していただくことが可能
・作業現場によってはビドマー、デラックスキャビネットと呼ばれる事もある。
【用途】
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するキャビネット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mmの型番SKV84-861ANGのページです。
型番SKV84-861ANGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

      ミニキャビネット

      ミニキャビネット

        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

        中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

          ミニキャビネット WLVR型 (卓上・ワイド型)

            重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

            重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

              重量キャビネットSKV10タイプ

              重量キャビネットSKV10タイプ

                M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                M3型中量棚収納用キャビネット VE84S型

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                  中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                    中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                        中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                          中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                          中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 137,081円 162,534円 18,289円 186,737円 57,839円 189,700円 244,142円 230,161円 238,046円 92,091円 267,651円 144,369円 186,309円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   8日目   1日目~   9日目   9日目~   14日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 880 880 - 880 500 880 1000 835 880 500 880 700 700
                            奥行(mm) 450 450 - 550 412 450 550 535 550 550 550 550 550
                            高さ(mm) 800 1000 - 800 - 1200 - 1040 1000 600 1200 800 1000
                            グリーングレー グリーングレー - - - グリーングレー グリーングレー - - - - - -
                            均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 100 100 - - - 100 100 - - - - - -

                            重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスター付に変更可能ですか?
                            A
                            オプションになりますが、キャスターベースを別途購入頂ければ可能です。但し耐荷重のご注意と動かす頻度が多い場合は重量キャビネットの為、危険の為控えて頂いた方が良いと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKV84-851ANG
                            SKV84-853ANG
                            SKV84-854ANG
                            SKV84-871ANG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引出段数
                            (段)
                            引出仕様 質量
                            (kg)
                            内容量

                            137,081円

                            ( 150,789円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5H100×3・H200×285-

                            139,430円

                            ( 153,373円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5H100×2・H150×2・H200×186-

                            137,198円

                            ( 150,918円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5H100×1・H150×487-

                            163,307円

                            ( 179,638円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            7H100×795-

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました