(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,176円 ~ 35,412円
税込価格
35,394円 ~ 38,953円

フットブレーキ付のスーパーワゴン。【特長】・突き合わせ方式により、ぐらつきが無...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    753
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 仕様タイプ:
    キャスターはストッパー付2個
  • 棚板:
    中棚
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    0.8
  • 質量(kg):
    18
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパーワゴン フットブレーキ付 H753mm W600×D400mm:関連画像

EMR-157BR

製品の基本仕様・特長

スーパーワゴン フットブレーキ付 H753mm W600×D400mm:関連画像

EMR-157BRの構図

  • 均等耐荷重:150kg
  • サイズ:間口600×奥行400×高さ753mm
  • 棚板厚:0.8mm
  • 質量:18kg

キャスター

  • EMR-157BR、EMR-157BRI:φ100(直径100mm)ゴム車
  • EMR-157BRNU、EMR-157BRNUI:φ100(直径100mm)ナイロンウレタン車

カラー

  • EMR-157BR、EMR-157BRNU:グリーン
  • EMR-157BRI、EMR-157BRNUI:アイボリー

※ キャスターは、ストッパー付2個
※ 均等耐荷重表示は安全率20%を見ております

フットブレーキ

スーパーワゴン フットブレーキ付 H753mm W600×D400mm:関連画像

移動して一回踏むだけで確実にロック

※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

図面

EMR-157BR/EMR-157BRI/EMR-157BRNU/EMR-157BRNUI

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フットブレーキ

スーパーワゴン フットブレーキ付 H753mm W600×D400mm:関連画像

ロック方法

スーパーワゴン フットブレーキ付 H753mm W600×D400mm:関連画像

解除方法

使用方法

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm) 取扱説明書-1スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
-
φ100mmゴム車
1台

1個

32,176( 35,394円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ100mmゴム車
1台

1個

32,176( 35,394円 )

3日目

グリーン
-
φ100mmナイロンウレタン車
1台

1個

35,412( 38,953円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ100mmナイロンウレタン車
1台

1個

35,412( 38,953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付のスーパーワゴン。
【特長】
・突き合わせ方式により、ぐらつきが無く非常に固牢。
・中棚:50mmピッチで段替え可能。
・フットブレーキ付の為、安心・安全。
【用途】
・物の保管、移動に適しており、フットブレーキで確実にロックする事ができる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

        スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W750×D500mm)

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

          スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

            スーパーワゴン(引出し付)

            スーパーワゴン(引出し付)

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

              ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 22.8kg アイボリー

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                スーパーワゴン固定タイプ(高さ調整)天板付

                  ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

                  ニューCSスペシャルワゴン(パールホワイト)

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 固定式 30.7kg

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 24.4kg アイボリー

                        スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                        スペシャルワゴン(棚板前面開放型)

                          スーパーワゴン 固定タイプ

                          スーパーワゴン 固定タイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ サカエ
                            通常価格 32,176円 32,212円 66,303円 36,564円 37,271円 54,093円 52,458円 45,148円 23,812円 52,933円 32,036円 24,177円 18,636円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            間口(mm) 600 600 900 750 750 750 - - - - - 600 -
                            奥行(mm) 400 400 600 500 500 500 - - - - - 400 -
                            高さ(mm) 753 880 880 880 740 880 - 975 / 725 - - - 880 -
                            均等耐荷重(kg) 150 150 300 200 200 150 - 200 120 - - 100 -
                            仕様タイプ キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 - - 天板付 - - - - -

                            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H753mm(W600×D400mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立は簡単にできますか?
                            A
                            棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、1人でも簡単に組立する事が出来ます。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました