(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) YNX・YNL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) YNX・YNL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,708円 ~ 21,178円
税込価格
15,079円 ~ 23,296円

【特長】・オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消火器
  • 仕様:
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ:
    強化液
  • ストップ機能:
  • 材質1:
    スチール
  • 設計標準使用期限:
    10年
  • 仕様詳細:
    リサイクルシール付
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~+40
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
放射時間(秒)
薬剤量(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
放射距離(m)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80
6.7
4931554460087
792-3627
11800
670
210
4~7
1本

1個

18,424( 20,266円 )

2日目

25
1.68
4931554460230
360-3036
3700
490
180
4~8
1本

1個

13,708( 15,079円 )

1日目

60
3.91
4931554460247
360-3037
6900
490
190
4~8
1本

1個

21,178( 23,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します
【用途】
・デパート・ビル・鉄道などに
・普通火災・油火災・電気火災に
・初期消火に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC強化液消火器(中性・蓄圧式) YNX・YNLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました