(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL1
  • 詳細タイプ:
    頭掛
  • 粒子捕集効率(%):
    80.0以上(平均94.4)
  • 吸気抵抗(Pa):
    70以下(平均59)
  • 排気抵抗(Pa):
    63以下(平均38)
  • 国家検定合格:
    TM560
  • 仕様:
    フィットチェッカー付
  • 質量(g):
    83以下
  • しめひも:
    タイプRB
  • 使用フィルタ:
    マイティミクロンフィルター1010用-02

型番

1010A-06 解除

Loading...

静電気を帯電させたフィルターで捕集効率抜群・フィットチェッカー付の防じんマスク!

シングルタイプで粒子捕集効率80.0%以上の「RL1」に区分される高性能防じんマスク。

シングルタイプで粒子捕集効率80.0%以上の「RL1」に区分される高性能防じんマスク。

高機能な防じんマスクで安全対策

初めて使用される方も簡単に装着できるシンプルなタイプ。
高度な静電加工によって国家検定規格のRLクラス(DOP粒子)をクリアした驚異の静電フィルター。
従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集性能を実現。
粉じんの量が少ない作業や有害性の低い粉じんを扱う際の作業に使用可能。
※マスクを使用する際には、フィルターが必要です。粉じんマスク購入時、マスクにはフィルターが付属しています。

防じんマスクとは?

粉じんと防じんマスク

私たちの周囲に存在する様々な種類の粒子状物質・粉じんの中には、呼吸によって体内に吸入され、健康障害の原因となる物も少なくない。
例えば代表的な粉じん障害である「じん肺」は、0.2~0.5μm程度の大きさの粉じんが肺内に沈着することによって引き起こされると考えられ、長い年月をかけて進行し、現代の医学でも治すことができないといわれている。
急性中毒や慢性中毒を起こしたり、一定期間を経て発がんするもの、気管支障害や喘患、アレルギーといった症状を引き起こす種類の粉じんも存在する。
これらの粉じんの害を防ぐため、作業環境に合わせた適切な防じんマスクを使用することが重要。

防じんマスクの種類・区分

防じんマスクの規格の内容は多岐にわたり、JIS 規格とは別に国家検定規格に基づく型式検定が実施されており、安全性が厳しく求められた製品がつくられている。

SL区分
(粒子捕集効率)
マスク例
試験粒子は
固体塩化
ナトリウム
試験粒子は
液体フタル酸
ジオクチル
R
取替え式
防じんマスク
RS1RL1区分1(80.0%以上)アルファリングフィルタ(ろ紙フィルタ)
1005R型(RL2)
RS2RL2区分2(95.0%以上)
RS3RL3区分3(99.9%以上)
D
使い捨て式
防じんマスク
DS1DL1区分1(80.0%以上)アルファリングフィルタ(ろ紙フィルタ)
ハイラック350型(DS2)
DS2DL2区分2(95.0%以上)
DS3DL3区分3(99.9%以上)

※粒子捕集効率のほか、吸気抵抗、排気抵抗も区分毎に規定されている。

粉じんマスクの選択条件

    溶接、解体、研磨、薬液噴霧、粉体原料取扱などの作業で使用する防じんマスクの選択には、以下の条件を満たしていることが必要。
  • 国家検定合格品であること
  • 作業環境に合った有効かつ使いやすいものであること
  • 顔にしっかりフィットしていること
  • なお、防じんマスクは酸素濃度が18%未満や有毒ガスの環境下での使用はできない。

粉じんマスクの選択条件

興研の防じんマスクには、微細かつ有害な粉じんの吸入を防ぐため、捕集効率が高いフィルタが使用されている。
防じんマスクを装着して粉じんの吸入を防ぐためには、このフィルタ性能と、さらにマスクと顔面との「密着性」の確保が重要な役割を果たす。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1010A-06

10個

1,560( 1,716円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトなベーシックモデル。ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造。
【特長】
・特殊な樹脂加工で帯電させた静電気力で粉じんをキャッチするミクロンフィルターを使用
・しっかり粉じんをシャットアウトして使用者の健康を守る
・フィットチェッカー内蔵で簡単に装着可能
・粒子捕集効率80.0%以上の高性能防じんマスクで安全対策
・型式名称:サカヰ式1010A-06型
・レバーを引き上げるだけでフィットテストができる
・"RL区分に対応"驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスク
【用途】
・粉じん量の少ない作業、医療用、有害性の低い粉じんの取り扱い時に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型の型番1010A-06のページです。
型番1010A-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

    取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

        防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

        防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

          取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

          取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

            取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

            取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

              取替式防じんマスク 3753-RS2

              取替式防じんマスク 3753-RS2

                YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

                YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

                  取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                  取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                    簡易フィルターマスク EM-3

                    簡易フィルターマスク EM-3

                      TW防じん・防毒マスク

                      TW防じん・防毒マスク

                        取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                        取替え式防じんマスク(防毒マスク兼用面体・3M™)

                          取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                          取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                            メーカー 興研 興研 アズワン アズワン スリーエムジャパン 興研 スリーエムジャパン 山本光学 興研 E-Value SK-11 アズワン 興研
                            通常価格 1,560円 1,980円 171円 140円 2,640円 1,950円 2,859円 1,478円 1,950円 305円 2,616円 819円 2,239円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   4日目   1日目   6日目   3日目   2日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 マスク本体 マスク本体 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん 一般作業用 防毒 - 取替式防じん
                            規格 RL1 RL2 - - RL2 RL2 RS2 RL2 RL2 - - - RL2
                            詳細タイプ 頭掛 頭掛 - - - 頭掛 - - 頭掛 - - - 頭掛
                            粒子捕集効率(%) 80.0以上(平均94.4) 95.0以上(平均98.6) - - - 95.0以上(平均99.0) - - 95.0以上(平均99.1) - - - 95.0以上(平均98.0%)

                            取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                            鋳物を取り扱っている作業場で使用しています。値段と品質で選び、購入しました。長年、作業場で複数の作業員が使用していますが、特に問題もなく使用しています。他の商品に比べて値段が安く、納期も早いので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶接作業で使用しても大丈夫ですか?
                            A
                            1010Aは国家検定規格RL1になります。この規格は溶接作業では使用できません。RL2かRS2以上の規格のマスクを使用してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました