(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密マイクロボール盤

精密マイクロボール盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
291,657円 ~ 312,000円
税込価格
320,823円 ~ 343,200円

高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 先端工具は付属していません。別途ご用意ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
チャック方式
使用工具軸径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ドリルチャック
0.5~4.0

1個

312,000( 343,200円 )

-

  • 注文停止中
キーレスチャック
0.3~3.175

1個

291,657( 320,823円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。

(i)ご注意

  • 先端工具は付属していません。別途ご用意ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。

型番チャック能力
(mm)
主軸回転数
(min-1
電源定格入力
(KVA)
質量
(kg)
BDM-300
ドリルチャック式
0.5~4.07,000/12,000
(2段階切替式)
単相AC100V
50/60Hz
0.922.8
BDM-300G
キーレスチャック式
0.3~3.175
精密マイクロボール盤 関連画像

BDM-300G チャック部

外形図

精密マイクロボール盤 外形図1

BDM-300

精密マイクロボール盤 外形図2

BDM-300G

精密マイクロボール盤 外形図チャックハンドル

BDM-300 チャックハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密マイクロボール盤

精密マイクロボール盤

    高速精密マイクロボール盤 BDM-660

    高速精密マイクロボール盤 BDM-660

      小型ボール盤 DP2250R

      小型ボール盤 DP2250R

        タッピング兼用ボール盤

        タッピング兼用ボール盤

          タップアンドボーラー

          タップアンドボーラー

            デスクドリル K-21・交換部品

            デスクドリル K-21・交換部品

              Power sonic ミニボール盤 MDP-100

              Power sonic ミニボール盤 MDP-100

                ミニボール盤 BB-100A

                ミニボール盤 BB-100A

                  卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250

                  卓上ボール盤,穴あけ能力(mm):13,出力(W):250

                    卓上ボール盤 パーツ

                    卓上ボール盤 パーツ

                      Vブロック K-53

                      Vブロック K-53

                        ミニボール盤 MTB-6SP

                        ミニボール盤 MTB-6SP

                          卓上ボール盤,12段変速

                          卓上ボール盤,12段変速

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 レクソン 遠州 育良精機製作所 ホーザン パオック EARTH MAN 遠州 トラスコ中山 ホーザン ウィザ(旧:グレートツール) トラスコ中山
                            通常価格 291,657円 520,000円 20,509円 350,900円 495,000円 370円 15,897円 13,631円 240,000円 1,170円 14,789円 15,205円 151,789円
                            通常出荷日 4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 卓上ボール盤 卓上ボール盤 卓上ボール盤 ボール盤台 - - 卓上ボール盤 卓上ボール盤 卓上ボール盤 その他関連品 その他関連品 卓上ボール盤 卓上ボール盤
                            穴あけ能力(mm) 鉄工:φ2/非鉄:φ3 3.175 - 13 - - スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6 木工6,鉄工4 13 - - 一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)   13
                            電源(V) 単相100 三相200 単相100 三相200 - - 単相100 - - - - 単相100 -
                            無負荷回転数(rpm) 7000・12000 4600~23000 - - - - 9000 / 7000 / 5000 - - - - 8500 245~2630 / 50Hz 245~2630(12段変速)、60Hz 290~3150(12段変速)
                            定格入力(VA) 900 1000 - - - - - - - - - - -

                            精密マイクロボール盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました