(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3802 ハイスピード・マシンソーブレード

3802 ハイスピード・マシンソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,275円 ~ 14,690円  特別価格 
税込価格
3,603円 ~ 16,159円  特別価格 

【特長】・優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。・丸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3802 ハイスピード・マシンソーブレード 型番例
 

■(穴径:300~400mm/φ8.5mm, 450~525mm/φ10.5mm)

3802-長さ×幅×厚さ
(mm)
歯数
(インチ)
入数
(本)
3802-300-25-1.25(6)、10、1410
3802-300-32-1.60610
3802-350-25-1.256、10、1410
3802-350-32-1.604、6、10、1410
3802-400-25-1.25(6)、1010
3802-400-32-1.604、6、(8)、10、1410
3802-400-38-2.004、610
3802-450-32-1.604、6、10、1410
3802-450-38-2.004、6、(8)、1010
3802-500-38-2.004、6、8、1010
3802-500-50-2.50610
3802-525-38-2.00610

( )は特殊品

 

■材料切断条件表

被削材被削材の肉厚または径に対する適応山数ストローク
(数/分)(注1)
切断スピード
(m/分)(注2)
10mm以下10~40mm40~80mm80mm以上
アルミニウム10 ~146~104~6 3~4 80 ~11531 ~45
青銅146~104~6 3~4 80 ~11531 ~45
真鍮146~104~6 3~4 80 ~11531 ~45
鋳鉄146~104~6 3~4 8031
機械構造用鋼146~104~6 3~4 8031
工具鋼低合金鋼146~104~6 3~4 6022
工具鋼高合金鋼146~104~6 3~4 4016
高速度鋼146~104~6 3~4 4016
ステンレス鋼146~104~6 3~4 40 ~6016 ~22

(注1)ストロークが200mmの場合 (注2)=1分当りストローク数×2×1m当りの送り

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
300
1.25
7311518143299
355-5437
25
8.5

10個

3,275円

1,542

( 1,696円 )

1日目

10
300
1.25
7311518111229
355-5411
25
8.5

10個

3,275円

1,542

( 1,696円 )

1日目

一部当日出荷可能

14
300
1.25
7311518111236
355-5429
25
8.5

10個

3,275円

1,542

( 1,696円 )

4日目

一部当日出荷可能

6
300
1.6
7311518111298
355-5461
32
8.5

10個

4,453( 4,898円 )

4日目

4
350
1.6
7311518111410
355-5542
32
8.5

10個

5,043円

2,268

( 2,495円 )

1日目

10
350
1.6
7311518111397
355-5534
32
8.5

10個

5,043( 5,547円 )

1日目

6
400
1.25
7311518111519
355-5607
25
8.5

10個

4,018円

1,900

( 2,090円 )

1日目

10
400
1.25
7311518111496
355-5593
25
8.5

10個

4,018( 4,420円 )

1日目

6
400
1.6
7311518111588
355-5666
32
8.5

10個

5,353円

2,379

( 2,617円 )

1日目

8
400
1.6
7311518111595
355-5674
32
8.5

10個

5,353円

2,379

( 2,617円 )

1日目

10
400
1.6
7311518111557
355-5631
32
8.5

10個

5,353円

2,379

( 2,617円 )

1日目

14
400
1.6
7311518111564
355-5640
32
8.5

10個

5,353円

2,379

( 2,617円 )

1日目

4
400
2
7311518111656
355-5721
38
8.5

10個

7,729円

3,442

( 3,786円 )

1日目

6
400
2
7311518111663
355-5739
38
8.5

10個

7,729円

3,442

( 3,786円 )

1日目

4
450
1.6
7311518111755
355-5763
32
10.5

10個

6,530円

2,933

( 3,226円 )

1日目

6
450
1.6
7311518111762
355-5771
32
10.5

10個

6,530円

2,933

( 3,226円 )

4日目

10
450
1.6
7311518111731
355-5747
32
10.5

10個

6,530円

2,933

( 3,226円 )

1日目

14
450
1.6
7311518111748
355-5755
32
10.5

10個

6,530円

2,933

( 3,226円 )

1日目

4
450
2
7311518111830
355-5836
38
10.5

10個

8,608円

3,838

( 4,222円 )

1日目

6
450
2
7311518111854
355-5844
38
10.5

10個

8,608円

3,838

( 4,222円 )

1日目

8
450
2
7311518111878
355-5852
38
10.5

10個

8,608円

3,838

( 4,222円 )

1日目

10
450
2
7311518111816
355-5828
38
10.5

10個

8,608円

3,838

( 4,222円 )

1日目

4
500
2
7311518111960
355-5895
38
10.5

10個

9,498円

4,238

( 4,662円 )

1日目

6
500
2
7311518111977
355-5909
38
10.5

10個

9,498円

4,238

( 4,662円 )

1日目

10
500
2
7311518111953
355-5887
38
10.5

10個

9,498円

4,238

( 4,662円 )

1日目

6
500
2.5
7311518112042
355-5933
50
10.5

10個

14,690円

6,586

( 7,245円 )

1日目

6
525
2
7311518112097
355-5941
38
10.5

10個

10,092円

4,529

( 4,982円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。
・丸棒、パイプ、形鋼など(ステンレス、アルミ)の切断に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3802 ハイスピード・マシンソーブレード

3802 ハイスピード・マシンソーブレード

    ハンドソー替刃(オールハイス)

    ハンドソー替刃(オールハイス)

      ハンドソー TH

      ハンドソー TH

        ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

        ハンドソー替刃(コバルトハイス) 300mm刃

          ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

          ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm

            ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

            ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)

              ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

              ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm

                トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P

                トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス)NS3906-300-5P

                  トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

                  トラスコ ハンドソー替刃(コバルトハイス) NS3906

                    ハイスハンドソー HH

                    ハイスハンドソー HH

                      硬質材用多用途ブレード

                      硬質材用多用途ブレード

                        アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18

                        アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18

                          薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                          薄板・パイプ用ハンドソー 32山 2枚入 SHP-32

                            メーカー バーコ トラスコ中山 不二越 バーコ トラスコ中山 バーコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 不二越 HiKOKI(旧日立工機) 不二越 不二越
                            通常価格 3,275円 1,579円 17,433円 34,545円 1,247円 32,983円 1,506円 2,589円 2,530円 575円 3,100円 583円 583円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            用途 ステンレス 鉄工 / ステンレス 鉄工 - 鉄工 / ステンレス - 鉄工 / ステンレス ステンレス / 合金鋼 ステンレス / 合金鋼 - - 木工 鉄工 / ステンレス
                            材質 ハイス鋼 ハイス鋼 - バイメタル バイメタル - バイメタルハイス鋼 バイメタル バイメタル ハイス鋼 - - -
                            用途詳細 アルミ - - - - - - - - - - - -

                            3802 ハイスピード・マシンソーブレードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼材切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                            SKDの切断にも使用しているが切れ味、耐久性ともにさすがの品質です。
                            値は少々張るのと、10本からの購入というのが難点だがそれを考えても大変満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました