(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイメタル PM

バイメタル PM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
35,233円 ~ 42,776円  特別価格 
税込価格
38,756円 ~ 47,054円  特別価格 

コンタマシン用バンドソー。【特長】・刃材に粉末ハイスを採用し、難削材でも寿命が...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    30000
  • 厚み(mm):
    0.9
  • ブレード材質:
    ハイス

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

バイメタルPMの寸法表について

 

(単位:mm)

 

商品記号
CODE
全長
OAL

Width
厚さ
Thickness
刃数
TPI
AC58 30m 5 0.9 8
AC510 30m 5 0.9 10
AC512 30m 5 0.9 12
AC514 30m 5 0.9 14
AC66 30m 6 0.9 6
AC68 30m 6 0.9 8
AC610 30m 6 0.9 10
AC612 30m 6 0.9 12
AC614 30m 6 0.9 14
AC86 30m 8 0.9 6
AC88 30m 8 0.9 8
AC810 30m 8 0.9 10
AC812 30m 8 0.9 12
AC814 30m 8 0.9 14
AC106 30m 10 0.9 6
AC108 30m 10 0.9 8
AC1010 30m 10 0.9 10
AC1012 30m 10 0.9 12
AC1014 30m 10 0.9 14
AC136 30m 13 0.9 6
AC138 30m 13 0.9 8
AC1310 30m 13 0.9 10
AC1312 30m 13 0.9 12
AC1314 30m 13 0.9 14

この商品の特長について

バイメタル PM:関連画像

工具材料/コバルトハイスを使用。

バイメタル PM:関連画像

バイメタル/刃部と胴部別々の材料を溶接したバイメタル構造。

型番リスト

型番
幅(mm)
歯数(山数)(P)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
6

1個

42,776( 47,054円 )

3日目

6
8

1個

42,776円

37,304

( 41,034円 )

2日目

8
8

1個

42,776円

37,304

( 41,034円 )

3日目

10
10

1個

35,233( 38,756円 )

3日目

10
12

1個

41,925( 46,118円 )

7日目

10
14

1個

41,925( 46,118円 )

3日目

10
6

1個

42,776( 47,054円 )

2日目

10
8

1個

41,926円

37,305

( 41,036円 )

2日目

5
12

1個

41,925( 46,118円 )

3日目

5
14

1個

41,925円

39,308

( 43,239円 )

3日目

6
12

1個

41,925( 46,118円 )

3日目

6
14

1個

41,925( 46,118円 )

3日目

8
10

1個

41,925( 46,118円 )

2日目

8
12

1個

41,925円

37,304

( 41,034円 )

4日目

8
14

1個

41,925円

37,304

( 41,034円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンタマシン用バンドソー。
【特長】
・刃材に粉末ハイスを採用し、難削材でも寿命が安定で長持ち。
・工具材料にコバルトハイスを使用し、刃部と胴部別々の材料を溶接したバイメタル構造。
・24種類のバリエーションで用途にあわせて、幅広い範囲で選択が可能な切断用品。
【用途】
・SUS、SKDなどの難削材の自動切断に利用可能。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタル PM

バイメタル PM

    ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

    ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

      トルネード PM

      トルネード PM

        カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

        カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

          カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

          カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・異系材向け)

            トルネード スワード

            トルネード スワード

              バイメタル MV

              バイメタル MV

                バイメタル

                バイメタル

                  バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

                  バンドソーブレード 一般鋼・ステンレス用 キングコングB

                    帯鋸刃(TBS-80用)

                    帯鋸刃(TBS-80用)

                      タイガーカットオフバンドソー

                      タイガーカットオフバンドソー

                        ポータブルバンドソーブレード

                        ポータブルバンドソーブレード

                          レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

                          レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

                            メーカー 不二越 バーコ 不二越 バーコ バーコ 不二越 不二越 不二越 モトユキ リョービ NT ハウスビーエム レヂトン
                            通常価格 35,233円 9,888円 8,233円 8,867円 8,867円 10,983円 21,192円 9,007円 6,320円 3,500円 23,687円 4,000円 21,784円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目   5日目  
                            全長(mm) 30000 - - - - - 16000 - - 1445 - - 1770
                            厚み(mm) 0.9 - - - - - 0.65 0.65 0.5 0.36 - - 0.65
                            ブレード材質 ハイス - ハイス ハイス - ハイス ハイス ハイス ハイス - ハイス - -

                            バイメタル PMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            コンタマシン
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/07
                            以前はバイメタルMVを使用していたが、SKDの切断に苦労していたので
                            こちらに変更しました。少々苦労はするが切断時間は短くなったので大変満足している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました