(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルネード スワード

トルネード スワード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,983円 ~ 13,142円  特別価格 
税込価格
12,081円 ~ 14,456円  特別価格 

切削抵抗が小さく、切断面性状が良好なカットオフマシン用のバンドソー。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

 

(単位:mm)

 

タイプ
Type
全長
OAL

Width
厚さ
Thickness
BXV ご指定ください 27 0.95
BXWV 34 1.07
BXQV 41 1.3
BXHV 54 1.6
67 1.6

トルネードスワードのタイプ

商品記号
CODE
全長
OAL

Width
厚さ
Thickness
刃数
TPI
BXV35053-4 3,505 27 0.95 3/4
BXV35054-6 3,505 27 0.95 4/6
BXV36603-4 3,660 27 0.95 3/4
BXV36604-6 3,660 27 0.95 4/6
BXWV41152-3 4,115 34 1.07 2/3
BXWV41153-4 4,115 34 1.07 3/4
BXWV45702-3 4,570 34 1.07 2/3
BXWV45703-4 4,570 34 1.07 3/4
BXQV48802-3 4,880 41 1.3 2/3
BXQV48803-4 4,880 41 1.3 3/4
BXQV50402-3 5,040 41 1.3 2/3
BXQV50403-4 5,040 41 1.3 3/4
BXQV53002-3 5,300 41 1.3 2/3
BXQV53003-4 5,300 41 1.3 3/4
BXQV54502-3 5,450 41 1.3 2/3
BXQV54503-4 5,450 41 1.3 3/4

寸法表

この商品の特長について

トルネード スワード:関連画像

工具材料

トルネード スワード:関連画像

バイメタル/刃部と胴部別々の材料を溶接したバイメタル構造。

切削条件

寸法 Band dimension(mm) 27×0.95 34×1.07 41×1.3 54×1.6 67/80×1.6
切削長 Work length(mm) 200 250 300 500 600
被削材質 Work materials 条件 Condition - - - - -
構造用鋼
Structural steel
SS ***
SM ***
STKM ***
切削速度
Cutting speed(m/min)
70~80 60~70 50~60 45~50 40~50
切削率
Cutting rate(cm2/min)
50~60 50~60
快削鋼、肌焼鋼
Case-hardening steel,
Automatic steel
S ** C
SUM **
SNCM ***
切削速度
Cutting speed(m/min)
65~80 55~70 50~65 40~55 40~55
切削率
Cutting rate(cm2/min)
45~55 45~55
合金鋼
Alloy steel
SCr ***
SCM ***
切削速度
Cutting speed(m/min)
55~70 50~65 45~60 40~55 40~55
切削率
Cutting rate(cm2/min)
40~50 40~50
軸受鋼、バネ鋼、工具鋼、調質鋼
Bearing steel, Spring steel,
Tool steel, Tempered steel
SUJ ***
SUP ***
SKS ***
NAK ***
切削速度
Cutting speed(m/min)
40~55 40~55 35~50 30~45 30~45
切削率
Cutting rate(cm2/min)
30~40 25~35
ダイス鋼、高速度工具鋼
Mold steel,
High-speed steel
SKD **
SKH **
切削速度
Cutting speed(m/min)
35~45 30~45 25~40 25~40 20~35
切削率
Cutting rate(cm2/min)
20~30 20~30
ステンレス鋼、耐熱鋼
Stainless steel,
Heat-resistant steel
SUS ***
SUH ***
SKT ***
切削速度
Cutting speed(m/min)
30~45 30~45 25~40 25~40 20~35
切削率
Cutting rate(cm2/min)
20~30 20~30
超耐熱合金
Nickel based alloy
Inconel
Hastelloy
Waspalloy
切削速度
Cutting speed(m/min)
20~27 15~20 12~18 8~15 8~15
切削率
Cutting rate(cm2/min)
7~20 5~15
アルミニウム合金、
アルミニウム鋳物
Aluminum alloy,
Aluminum cast alloy
A ****
AC **
ADC **
切削速度
Cutting speed(m/min)
80~150
(500~2000)
80~150
(500~2000)
80~150
(500~2000)
60~80 60~80
切削率
Cutting rate(cm2/min)
70~1500 70~1500
銅合金
Copper alloy
C **** 切削速度
Cutting speed(m/min)
60~90
(100~150)
60~90
(100~150)
60~90
(100~150)
40~60 40~60
切削率
Cutting rate(cm2/min)
40~50 30~40
カーボングラファイト
Graphitic carbon
- 切削速度
Cutting speed(m/min)
70~90
(200~500)
70~90
(200~500)
70~90
(200~500)
50~70 50~70
切削率
Cutting rate(cm2/min)
45~60 40~50
形鋼
Structural
- 切削速度
Cutting speed(m/min)
50~80 50~80 50~80 45~65 45~65
切削率
Cutting rate(cm2/min)
40~70 30~50
  1. 1.数値は参考値です。被削材、鋸刃の種類、帯鋸盤に応じて最適な切断条件を選定してください。
  2. 2.鋸刃の慣らし運転
    1)切削条件は標準速度より約20%低くしてください。
    2)切込み量は標準より約 30%少なくしてください。
    3)慣らし切削時間は標準寿命の5%、または標準切削率の約100倍の切断面積を目安とします。
  3. 3.( )内は立形マシンの推奨値です。

型番リスト

型番
幅(mm)
全長(mm)
厚み(mm)
歯数(山数)(P)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
27
3505
0.95
3/4

5個

10,983( 12,081円 )

3日目

27
3505
0.95
4/6

5個

10,983円

5,920

( 6,512円 )

3日目

27
3660
0.95
4/6

5個

10,983円

5,920

( 6,512円 )

4日目

34
4115
1.07
2/3

5個

13,142円

7,734

( 8,507円 )

3日目

34
4115
1.07
3/4

5個

13,142円

7,734

( 8,507円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切削抵抗が小さく、切断面性状が良好なカットオフマシン用のバンドソー。
【特長】
・刃部には高合金ハイスを使用、耐摩耗性・靭性を向上し長寿命。
・切削抵抗を低減する刃形設計に仕上がりがきれい。
・切削抵抗が小さく、切断面性状が良好。
・刃部と胴部別々の材料を溶接したバイメタル構造。
【用途】
・SUS、SKDの難削中実材、一般鋼の切断に適しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルネード スワード

トルネード スワード

    トルネード PM

    トルネード PM

      バイメタル MV

      バイメタル MV

        ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

        ポータブルバンドソー 鉄・ステンレス兼用(重切削対応)

          タイガーバンドソー

          タイガーバンドソー

            バイメタル

            バイメタル

              レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

              レヂトンシャーク (ポータブルバンドソー)

                カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

                カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用・無垢材向け)

                  ポータブルバンドソー 合金

                  ポータブルバンドソー 合金

                    ポータブルバンドソーブレード

                    ポータブルバンドソーブレード

                      バイメタル PM

                      バイメタル PM

                        タイガーカットオフバンドソー

                        タイガーカットオフバンドソー

                          ポータブルバンドソー用ブレード

                          ポータブルバンドソー用ブレード

                            メーカー 不二越 不二越 不二越 バーコ NT 不二越 レヂトン バーコ フナソー ハウスビーエム 不二越 NT マキタ
                            通常価格 10,983円 8,233円 21,192円 9,888円 10,933円 9,007円 21,784円 8,867円 1,300円 4,000円 35,233円 23,687円 6,565円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ブレード材質 ハイス ハイス ハイス - - ハイス - ハイス 合金 - ハイス ハイス -

                            トルネード スワードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄の切断
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/19
                            切れ味は良いと思います。
                            刃の傷みもそれほど見られないので長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バンドソー刃・バンドソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました