【特長】・切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形のショルダーミルです。・傾...
●特長及び用途
プリハードン鋼・焼入れ鋼加工用材種 JP4120
●特長
耐摩耗性と靱性のバランスに優れた微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用 により耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
汎用性が高く、30~50HRCの鋼材の切削加工で耐摩耗性と耐チッピング性に優れます。
●得意分野
30~50HRCのプリハードン鋼・焼入れ鋼の切削加工において優れた切削性能を発揮します。
難削系のダイカスト金型用鋼や析出硬化系ステンレス鋼、仕上げ加工においても優れた耐摩耗性を発揮します。
ステンレス鋼系材料加工用材種 JM4160
●特長
靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。
●得意分野
ステンレス鋼系材料の加工全般において長寿命を実現します。
鋼一般加工用材種 JS4045
ステンレス鋼系材料加工用材種 GX2160
Cタイプ
Dタイプ
Eタイプ
※赤字は第一推奨材種です。
●SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件
<肩削り> :ae=0.5Dc
●HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件
●切削条件の調整
工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
標準切削条件を100%として、下記表を参考に加工条件の調整を行ってください。
●傾斜切削
中心まで切れ刃がないため傾斜角度に制限がありますが、下図に示しますように傾斜切削やヘリカル切削にて下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
AHUB15形
安全上のご注意
(1)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(2)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。
【SD5010によるアルミニウム合金及び銅切削条件の注意】
【HD7010インサートによるグラファイト及びアルミニウム合金鋳物切削条件の注意】
図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。
安全上のご注意
1. 取扱上のご注意
2. 取付け時のご注意
3. 使用上のご注意
Loading...
【特長】
・切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形のショルダーミルです。
・傾斜加工も可能な多機能工具でブレード加工に適しています。
AHUB1550R-5で型番確定
アルファ超快削エンドミルAHU形 ボアタイプの型番AHUB1550R-5のページです。
型番AHUB1550R-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AHUB15100R-8 |
AHUB1550R-3 |
AHUB1550RM-3 |
AHUB1550RM-5 |
AHUB1563R-3 |
AHUB1563R-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 刃数 (枚) | 寸法 a (mm) | 寸法 φDb (mm) | 形状 | 寸法 ℓ (mm) | 寸法 b (mm) | 寸法 φd (mm) | 寸法 φd1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,905円 ( 86,796円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | 8 | 12.7 | 60 | D | 32 | 8 | 31.75 | 45 | |
47,109円 ( 51,820円 ) | 1個 | - | 3日目 | 50 | 3 | 8.4 | 47 | E | 20 | 5 | 22.225 | 17 | |
47,109円 ( 51,820円 ) | 1個 | - | 3日目 | 50 | 3 | 10.4 | 47 | E | 20 | 6.3 | 22 | 17 | |
51,564円 ( 56,720円 ) | 1個 | - | 3日目 | 50 | 5 | 10.4 | 45 | C | 20 | 6.3 | 22 | 17 | |
50,209円 ( 55,230円 ) | 1個 | - | 3日目 | 63 | 3 | 8.4 | 45 | E | 20 | 5 | 22.225 | 17 | |
56,909円 ( 62,600円 ) | 1個 | - | 3日目 | 63 | 6 | 8.4 | 47 | C | 20 | 5 | 22.225 | 17 |