(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライス切削用インサートSPMT

フライス切削用インサートSPMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
734円
税込価格
807円

アルファ快削ショルダーミル4コーナ SSP4P用のインサートです。4コーナ仕様...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 内接円(mm):
    10
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 精度:
    M
  • 適用カッタ:
    汎用4コーナショルダーミルSS4P形

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

型番リスト

型番
被削材
材質
インサート型番
ノーズR(mm)
寸法 re(mm)
トラスココード
材質分類
インサート断面形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄
GX2140
SPMT100304R-FW
0.4
0.4
775-1885
GXコート
Fig.1

10個

734( 807円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
JP4120
SPMT100304R-FW
0.4
0.4
775-1851
AJコート
Fig.1

10個

734( 807円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄
GX2140
SPMT100308R-FW
0.8
0.8
775-1893
GXコート
Fig.1

10個

734( 807円 )

3日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
JP4120
SPMT100308R-FW
0.8
0.8
775-1869
AJコート
Fig.1

10個

734( 807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

鋼 / 鋳鉄
GX2140
SPMT100308R-TFW
0.8
0.8
775-1907
GXコート
Fig.2

10個

734( 807円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金
JP4120
SPMT100308R-TFW
0.8
0.8
775-1877
AJコート
Fig.2

10個

734( 807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アルファ快削ショルダーミル4コーナ SSP4P用のインサートです。4コーナ仕様で経済的です。

カタログ

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライス切削用インサートSPMT

フライス切削用インサートSPMT

    フライス切削用インサートCPMT

    フライス切削用インサートCPMT

      フライス切削用インサートRDMX

      フライス切削用インサートRDMX

        フライス切削用インサート EDMT-R

        フライス切削用インサート EDMT-R

          フライス切削用インサートJDET-FF

          フライス切削用インサートJDET-FF

            フライス切削用インサートZCET

            フライス切削用インサートZCET

              フライス切削用インサートSNKF

              フライス切削用インサートSNKF

                フライス切削用インサートSEK

                フライス切削用インサートSEK

                  フライス切削用インサート ZCEW

                  フライス切削用インサート ZCEW

                    フライス切削用インサートECKA

                    フライス切削用インサートECKA

                      フライス切削用インサートSEET

                      フライス切削用インサートSEET

                        フライス切削用インサートSPK

                        フライス切削用インサートSPK

                          フライス切削用インサートRDEN

                          フライス切削用インサートRDEN

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 734円 582円 677円 734円 1,192円 2,240円 908円 488円 1,907円 2,179円 995円 677円 2,081円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) C(80°ひし形) R(円形) E(75°ひし形) その他 その他 S(正方形) S(正方形) その他 E(75°ひし形) S(正方形) S(正方形) R(円形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) - D(15°) D(15°) C(7°) N(0°) - - C(7°) E(20°) P(11°) D(15°)
                            利用可能コーナー数 4 2 - - 2 - その他 - - 2 - 4 その他
                            内接円(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 3.5 - - - - - - - - - - - -

                            フライス切削用インサートSPMTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト