(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換チップ TPMT

刃先交換チップ TPMT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
814円 ~ 927円
税込価格
895円 ~ 1,020円

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TPMT【材種特長】・AC503Uは...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    P(11°)
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • すくい角θ(°):
    10
  • 切刃長:
    16.5
  • 内接円寸法φd:
    9.525
  • 寸法φd1:
    4.4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
被削材
材種
材種型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / ステンレス鋼
コーティング
AC530U

10個

927( 1,020円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
コーティング
AC530U

10個

927( 1,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TPMT
【材種特長】
・AC503Uは高硬度材旋削用コーティング材種、刃先強度に優れ、仕上げ加工で安定長寿命、シャーブエッジでRa=0.2㎛以下の仕上げ面粗さを実現、ポチップを拡充し内径加工にも対応。
・T1500Zは潤滑性に優れたPVDコーティング「ブリリアントコート」により、耐摩耗性の向上はもちろん、切削速度の上がらない小物部品加工、低炭素鋼加工でも安定した仕上げ面を実現します。
・T1500A異なった粒径と機能をもった硬質粒子により構成された耐摩耗性と靱性のバランスに優れる汎用サーメット。良好な仕上げ面品位を実現します。
・T3000Zによる鋼の端面断続加工適用の材種です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ TPMTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました