(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換チップ TNGG

刃先交換チップ TNGG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,053円
税込価格
1,158円

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TNGG【材種特長】・AC503Uは...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    高硬度材
  • 材種:
    コーティング
  • 材種型番:
    AC503U
  • 厚さ(mm):
    4.76
  • 適用カッタ:
    DTGN型/DTFN型
  • 切刃長:
    16.5
  • 内接円寸法φd:
    9.525
  • 寸法φd1:
    3.81

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

10個

1,053( 1,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ TNGG【材種特長】・AC503Uは高硬度材旋削用コーティング材種、刃先強度に優れ、仕上げ加工で安定長寿命、シャーブエッジでRa=0.2㎛以下の仕上げ面粗さを実現、ポチップを拡充し内径加工にも対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ TNGGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました