(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCGW070208-AC503U
刃先交換チップ DCGW センバンヨウチップ

刃先交換チップ DCGW DCGW070208-AC503U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ DCGW【材種特長】・AC503Uは...

詳細情報を確認する

型番

DCGW070208-AC503U 解除

Loading...

DCGW070208-AC503U の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
厚さ(mm)
適用カッタ
切刃長
内接円寸法φd
寸法rε(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCGW070208-AC503U

2.38
SDJC型/RS-SDUL型
7.7
6.35
0.8

10個

1,059( 1,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ DCGW【材種特長】・AC503Uは高硬度材旋削用コーティング材種、刃先強度に優れ、仕上げ加工で安定長寿命、シャーブエッジでRa=0.2㎛以下の仕上げ面粗さを実現、ポチップを拡充し内径加工にも対応。

DCGW070208-AC503Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ DCGWの型番DCGW070208-AC503Uのページです。
型番DCGW070208-AC503Uに関する仕様情報を記載しております。

刃先交換チップ DCGWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCGW070202-AC503U
DCGW070204-AC503U
DCGW11T302-AC503U
DCGW11T304-AC503U
DCGW11T308-AC503U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)
適用カッタ 切刃長 内接円寸法φd 寸法rε
(mm)

1,059円

( 1,165円 )
10個 -

1日目

2.38SDJC型/RS-SDUL型7.76.350.2

1,059円

( 1,165円 )
10個 -

1日目

2.38SDJC型/RS-SDUL型7.76.350.4

1,414円

( 1,555円 )
10個 -

1日目

3.97SDJC型/RS-SDUL型/RS-SDXL型11.69.5250.2

1,414円

( 1,555円 )
10個 -

1日目

3.97SDJC型/RS-SDUL型/RS-SDXL型11.69.5250.4

1,414円

( 1,555円 )
10個 -

1日目

3.97SDJC型/RS-SDUL型/RS-SDXL型11.69.5250.8

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました