(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換チップ CNGA

刃先交換チップ CNGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ CNGA【材種特長】・AC503Uは...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    C(80°ひし形)
  • 逃げ角:
    N(0°)
  • 被削材:
    高硬度材
  • 材種:
    コーティング
  • 材種型番:
    AC503U
  • 厚さ(mm):
    4.76
  • 適用カッタ:
    DCLN型/PCLN型
  • 内接円寸法φd:
    12.7
  • 寸法rε(mm):
    0.2
  • 寸法φd1:
    5.16

型番

CNGA120402-AC503U 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGA120402-AC503U

10個

1,454( 1,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル   刃先交換チップ CNGA【材種特長】・AC503Uは高硬度材旋削用コーティング材種、刃先強度に優れ、仕上げ加工で安定長寿命、シャーブエッジでRa=0.2㎛以下の仕上げ面粗さを実現、ポチップを拡充し内径加工にも対応

CNGA120402-AC503Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換チップ CNGAの型番CNGA120402-AC503Uのページです。
型番CNGA120402-AC503Uに関する仕様情報を記載しております。

刃先交換チップ CNGAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました