(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ONET05T6ANER-G-ACM200
SEC-スミデュアルミルDGC13000RS型用 ONET フライスヨウチップ

SEC-スミデュアルミルDGC13000RS型用 ONET ONET05T6ANER-G-ACM200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,454円
税込単価
1,599円

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用)SEC-スミデュアルミルDGC1...

詳細情報を確認する

型番

ONET05T6ANER-G-ACM200 解除

Loading...

ONET05T6ANER-G-ACM200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ONET05T6ANER-G-ACM200

ACM200
高速・軽切削/汎用切削

10個

1,454( 1,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用)SEC-スミデュアルミルDGC13000RS型用 ONETインサート SNET
【材種特長】
・ACM200は高硬度ステンレス鋼加工用、新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現
・ACM300はステンレス鋼転削加工の第一推奨材種、高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立

Loading...

ONET05T6ANER-G-ACM200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミルDGC13000RS型用 ONETの型番ONET05T6ANER-G-ACM200のページです。
型番ONET05T6ANER-G-ACM200に関する仕様情報を記載しております。

SEC-スミデュアルミルDGC13000RS型用 ONETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ONET05T6ANER-G-ACM300
ONET05T6ANER-L-ACM200
ONET05T6ANER-L-ACM300
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材種型番 適応加工

1,454円

( 1,599円 )
10個 -

1日目

ACM300粗切削

1,454円

( 1,599円 )
10個 -

1日目

ACM200高速・軽切削/汎用切削

1,454円

( 1,599円 )
10個 -

1日目

ACM300粗切削

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました