(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RV3M032R-4
アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R フライスコウグ

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R RV3M032R-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,365円
税込単価
35,602円

【特長】・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。・ステンレス鋼、チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

RV3M032R-4 解除

Loading...

RV3M032R-4 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現

 
アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 加工素材
アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 加工用途

加工用途

 

難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種をラインナップ

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 3種類のブレーカ比較表

●ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意。

 

独自の回動防止機構を開発し、確実なインサート割出しを実現

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 回転防止機構

●2か所の回動防止機構により確実なインサート割出しを実現しました。
●取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。

 

ステンレス鋼系材料加工用に新コーティング材種を開発

【AX2040の特長】

C4t [フォーステクノロジー]第4世代 CVDコーティング

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R AX2040の特長
 

【JM4160の特長】

●靱性に優れた超硬母材と耐チッピング性と耐溶着性に優れた「AJコーティング」を採用。

特長
●靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
●耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

機能
●密着性の高い膜組織により、耐チッピング性を改善し、ステンレス鋼系材料の湿式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R AJコーティング

【GX2160の特長】 

●耐熱性に優れた平滑αアルミナ膜と、耐摩耗性に優れたCVDコーティング膜を採用。

特長
●皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

機能
●耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R GXコーティング

性能・試験情報

傾斜切削、ヘリカル切削

中心まで切れ刃がないため傾斜角度(θ)や軸方向切込量(ap)に制限があります。

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 傾斜切削とヘリカル切削

切りくずが飛散することがあります。切りくずカバーを設置してください。
ヘリカル穴加工では、内部に切り屑が溜まるため、エアーブローもしくはクーラント供給により、切り屑の除去を行ってください。

 

外形図

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 外形図

※エアー穴付

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 標準切削条件表

切削条件時の注意

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R ae,ap

【注意】
(1)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(2)AXコート、GXコート、JSコートは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
(4)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

 

切削条件の調整

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 突出し比率

●工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
●標準切削条件を100%として、上記表を参考に加工条件の調整を行ってください。

 

切込み量

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R 切込み量

●軸方向切込量apは、使用インサートのサイズにより調整ください。
●径方向切込量aeは、0.3Dc~0.6Dcを推奨いたします。

 

安全上のご注意

(1)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(2)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃数(枚)
寸法 φDb(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Φd2(mm)
寸法 r(mm)
寸法 L2(mm)
トラスココード
寸法 C(mm)
寸法 E(mm)
寸法 L1(mm)
寸法 M
寸法 φD3(mm)
寸法 Lf(mm)
使用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV3M032R-4

4
28.8
32
22
5
23
774-9236
12
22
6
M16
17
40
RP□T10T3M0□N-□□

1個

32,365( 35,602円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。
・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材加工に適します。
・タービンブレード加工に適しています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

RV3M032R-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□Rの型番RV3M032R-4のページです。
型番RV3M032R-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

    ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

    ASX400形正面フライス(スクリューインタイプ)

      仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

      仕上げ加工用小径カッタ DoMini-Millシリーズ HFWX04-M形

        直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

        直角肩加工用ミル TungCap C-EPA

          三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

          三次元加工用ラジアスカッタ DoTwist-Ballシリーズ HXLN04-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

            直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA10-M形

              HWD形カッタヘッド HWD07

              HWD形カッタヘッド HWD07

                直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

                直角肩加工用カッタ Tung-Triシリーズ HPA06-M形

                  SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

                  SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

                    スクリューイン工具用アーバ HSK63Aシャンクアーバ

                    スクリューイン工具用アーバ HSK63Aシャンクアーバ

                      多機能用 AQX

                      多機能用 AQX

                        ミーリング用ホルダ 高能率

                        ミーリング用ホルダ 高能率

                          PMC形スクリューインエンドミル

                          PMC形スクリューインエンドミル

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 25,985円 31,021円 24,680円 41,300円 33,800円 28,990円 28,550円 24,020円 21,271円 66,095円 15,210円 33,817円 30,753円
                            通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル - 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り - 平面 / 側面 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 側面
                            被削材 ステンレス鋼 / チタン - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                            取付け方法 ねじ込み式 - - - ねじ込み式 - - - ねじ込み式 - - 柄付きタイプ -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - - - 仕上げ加工 - - - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 - -

                            アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RV3M025R-3
                            RV3M040R-5
                            RV4M032R-3
                            RV4M040R-3
                            RV4M040R-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 φDb
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 Φd2
                            (mm)
                            寸法 r
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 C
                            (mm)
                            寸法 E
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 M 寸法 φD3
                            (mm)
                            寸法 Lf
                            (mm)
                            使用インサート

                            28,852円

                            ( 31,737円 )
                            1個 -

                            3日目

                            320.82515522774-922810175.5M1212.535RP□T10T3M0□N-□□

                            41,446円

                            ( 45,591円 )
                            1個 -

                            3日目

                            528.84030523774-924412226M161740RP□T10T3M0□N-□□

                            25,985円

                            ( 28,584円 )
                            1個 -

                            3日目

                            328.83220623774-925212226M161740RP□T1204M0□N-□□

                            34,512円

                            ( 37,963円 )
                            1個 -

                            3日目

                            328.84028623774-926112226M161740RP□T1204M0□N-□□

                            40,886円

                            ( 44,975円 )
                            1個 -

                            3日目

                            428.84028623774-927912226M161740RP□T1204M0□N-□□

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました