(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RV4B080R-7
アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM フライスコウグ

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM RV4B080R-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,252円
税込単価
80,577円

【特長】・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。・ステンレス鋼、チ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

RV4B080R-7 解除

Loading...

RV4B080R-7の仕様・寸法情報

加工用途平面 / 側面 / 溝被削材ステンレス鋼 / チタン
取付け方法アーバー仕上げ区分粗・中粗加工
刃数(枚)7寸法 a(mm)12.7
寸法 φDc(mm)80寸法 Φd2(mm)68
寸法 r(mm)6トラスココード774-9082
寸法 ℓ(mm)32寸法 b(mm)8
寸法 φd(mm)31.75寸法 φd1(mm)26
寸法 Lf(mm)63使用インサートRP□T1204M0□N-□□

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現

 
アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 加工素材
アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 加工用途

加工用途

 

難削材加工に適したブレーカ及びコーティング材種をラインナップ

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 3種類のブレーカ比較表

●ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意。

 

独自の回動防止機構を開発し、確実なインサート割出しを実現

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 回転防止機構

●2か所の回動防止機構により確実なインサート割出しを実現しました。
●取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。

 

ステンレス鋼系材料加工用に新コーティング材種を開発

【AX2040の特長】

C4t [フォーステクノロジー]第4世代 CVDコーティング

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM AX2040の特長
 

【JM4160の特長】

●靱性に優れた超硬母材と耐チッピング性と耐溶着性に優れた「AJコーティング」を採用。

特長
●靱性に優れた超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系の切削加工に対して耐摩耗性と耐チッピング性を向上させました。
●耐溶着性に優れる「AJコーティング」の採用により、ステンレス鋼系材料の加工で発生する被削材の溶着を低減しました。

機能
●密着性の高い膜組織により、耐チッピング性を改善し、ステンレス鋼系材料の湿式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM AJコーティング

【GX2160の特長】 

●耐熱性に優れた平滑αアルミナ膜と、耐摩耗性に優れたCVDコーティング膜を採用。

特長
●皮膜組織を微細化柱状組織とすることで、耐摩耗性が向上しました。

機能
●耐熱性に優れたCVDコーティングの採用により、耐摩耗性を改善し、ステンレス鋼系材料の乾式加工において長寿命となります。
アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM GXコーティング

性能・試験情報

傾斜切削、ヘリカル切削

中心まで切れ刃がないため傾斜角度(θ)や軸方向切込量(ap)に制限があります。

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 傾斜切削とヘリカル切削

切りくずが飛散することがあります。切りくずカバーを設置してください。
ヘリカル穴加工では、内部に切り屑が溜まるため、エアーブローもしくはクーラント供給により、切り屑の除去を行ってください。

 

外形図

※エアー穴付

 

使用方法・使用事例

使用事例

実績は語る

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM お客様の感想一覧表

注)加工頂いたお客様の声です。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 標準切削条件表

切削条件時の注意

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM ae,ap

【注意】
(1)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では、加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(2)AXコート、GXコート、JSコートは、通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(3)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防いでください。
(4)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。

 

切削条件の調整

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 突出し比率

●工具突出し量、加工状況に合わせて送り量と回転数の調整が必要となります。
●標準切削条件を100%として、上記表を参考に加工条件の調整を行ってください。

 

切込み量

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM 切込み量

●軸方向切込量apは、使用インサートのサイズにより調整ください。
●径方向切込量aeは、0.3Dc~0.6Dcを推奨いたします。

 

安全上のご注意

(1)排出した切りくずは、飛散し作業者を切傷させ、やけどあるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、ご使用に際してはその周囲に安全カバーを取付け、保護メガネなどの保護具を着用し、安全な環境で作業されることをお願い致します。
(2)不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

注意・禁止事項

安全上のご注意

1. 取扱上のご注意
(1)工具をケース(梱包)から取り出す際は、足元への落下あるいは素手の指先へ落して怪我をしないように十分なご注意をお願いします。
(2)インサートをセットして実際にご使用する場合は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
2. 取付け時のご注意
(1)ご使用にあたって、インサートのセッティングは確実に行っていただき、アーバ等への取付けも確実に行ってください。
(2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を除いてください。
3. 使用上のご注意
(1)切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
(2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
(3)インサートは硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。

  • 引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。
  • 不水溶性切削油は、火災の恐れがありますので使用しないでください。

(4)工具を本来の目的以外に使用したり、改造したりしないでください。

型番リスト

型番
刃数(枚)
寸法 a(mm)
寸法 φDc(mm)
寸法 Φd2(mm)
寸法 r(mm)
トラスココード
寸法 ℓ(mm)
寸法 b(mm)
寸法 φd(mm)
寸法 φd1(mm)
寸法 Lf(mm)
使用インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RV4B080R-7

7
12.7
80
68
6
774-9082
32
8
31.75
26
63
RP□T1204M0□N-□□

1個

73,252( 80,577円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の回動防止機構で確実なインサート割出しを実現。
・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材加工に適します。
・タービンブレード加工に適しています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RMの型番RV4B080R-7のページです。
型番RV4B080R-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM

アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RM

    アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R

    アルファラジアスミルRV形 ストレートシャンクタイプ RV□S□□R

      アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

      アルファラジアスミルRV形 モジュラータイプ RV□M□□R

        アルファ45フェースミルA45D形

        アルファ45フェースミルA45D形

          エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

          エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス

            エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

            エアロチッパーALX形 シャンクタイプフライス

              超軽量TACミル EDPD09

              超軽量TACミル EDPD09

                RF4000型 アルミ用高速カッタ

                RF4000型 アルミ用高速カッタ

                  直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                  直角肩加工用カッタ TungForece-Recシリーズ HPAV06-M形

                    非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                    非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ TPYP12形

                      正面削り用 NF10000

                      正面削り用 NF10000

                        インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP

                        インサート回転防止機構付ラジアスカッタ TRP

                          非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

                          非鉄金属加工用PCDカッタ TungSpeedMillシリーズ EPYP12形

                            メーカー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ダイジェット ダイジェット タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 38,896円 25,985円 25,985円 53,563円 71,727円 49,095円 63,380円 113,620円 20,590円 58,510円 70,501円 48,900円 42,130円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 側面 / 溝 / バーチカル 側面 / 溝 / バーチカル 平面 平面 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 平面 - 平面
                            被削材 ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / アルミ / チタン ステンレス鋼 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 アルミ合金 - - - - -
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ ねじ込み式 - アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー - - アーバー - -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 - - - 粗・中粗加工 - - 仕上げ加工 - -

                            アルファラジアスミルRV形 ボアタイプ RV□B□□R/RV□B□□RMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RV3B042RM-5
                            RV4B040RM-4
                            RV4B042RM-4
                            RV4B050R-5
                            RV4B050RM-5
                            RV4B080RM-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 Φd2
                            (mm)
                            寸法 r
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 φd1
                            (mm)
                            寸法 Lf
                            (mm)
                            使用インサート

                            45,278円

                            ( 49,806円 )
                            1個 -

                            3日目

                            58.442325774-9104195.61613.240RP□T10T3M0□N-□□

                            38,896円

                            ( 42,786円 )
                            1個 -

                            3日目

                            48.440286774-9112195.61613.240RP□T1204M0□N-□□

                            38,896円

                            ( 42,786円 )
                            1個 -

                            3日目

                            48.442306774-9121195.61613.240RP□T1204M0□N-□□

                            58,183円

                            ( 64,001円 )
                            1個 -

                            3日目

                            58.450386774-906619522.2251740RP□T1204M0□N-□□

                            58,183円

                            ( 64,001円 )
                            1個 -

                            3日目

                            510.450386774-9139206.3221740RP□T1204M0□N-□□

                            73,252円

                            ( 80,577円 )
                            1個 -

                            3日目

                            712.480686774-9155227272050RP□T1204M0□N-□□
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃数
                            (枚)
                            寸法 a
                            (mm)
                            寸法 φDc
                            (mm)
                            寸法 Φd2
                            (mm)
                            寸法 r
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 ℓ
                            (mm)
                            寸法 b
                            (mm)
                            寸法 φd
                            (mm)
                            寸法 φd1
                            (mm)
                            寸法 Lf
                            (mm)
                            使用インサート

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト