(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,391円
税込価格
9,230円

大幅な軽量化、高性能を実現した、DICヘルメット上級のヘルメット。【特長】・雨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー材質:
    PC樹脂
  • サイズ:
    フリー
  • 型式の名称:
    AA11-CS型HA3E2-K11式
  • ライナー:
  • 全長(mm):
    288
  • 全幅(mm):
    227
  • 内装:
    HA3
  • 頭囲のめやす(mm):
    540~620
  • 質量(g):
    470
  • 高さ(mm):
    154
  • 長さ(mm):
    288
  • 幅(mm):
    227
  • 用途:
    飛来落下物用/墜落時保護用(ライナー付き)/電気用(使用電圧7000V以下)
  • シールド材質:
    PC樹脂
  • 内容量:
    1個

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

大幅な軽量化、高性能を実現した、DICヘルメット最上級のヘルメット

ヘルメットAA11-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

シールド内蔵でも安定した装着感

ヘルメットAA11-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CS-HA3E2-K11の外形図と寸法

ヘルメットAA11-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

ヘルメットAA11-CS型(透明バイザー・シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA11-CS-HA3E2-K11の寸法図
※頭囲のめやす:540~620

型式の名称 内装 ライナー ボルト 重量(g)
AA11-CS型HA3E2-K11式 HA3 K-11(S-1シールド付き) 樹脂 470

材質:帽体/ABS、バイザー:PC
区分:飛来落下物用、墜落時保護用・ライナー入り、電気用/7,000V以下
スライド式ワンタッチアゴひも標準装着、新型シールド機構、雨垂れ防止溝付き

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
ライトグレー/スモーク
スモーク
4562116363869
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ブルー
コン/スモーク
スモーク
4562116363876
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ブルー
スカイブルー/スモーク
スモーク
4562116362596
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ホワイト
シロ/ブルー
ブルー
4562116362589
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ホワイト
シロ/クリア
クリア
4562116363814
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ホワイト
シロ/蛍光オレンジ
蛍光オレンジ
4562116363838
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

ホワイト
シロ/グリーン
グリーン
4562116363821
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

イエロー
キイロ/スモーク
スモーク
4562116363852
1個

1個

8,391( 9,230円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大幅な軽量化、高性能を実現した、DICヘルメット上級のヘルメット。
【特長】
・雨だれ防止溝が付いて雨天時の不快な雨だれを防止ができ、スライド式ワンタッチアゴひもが付いている。
・薄型のアジャスタ式ヘッドバンドにより、サイズ調整が簡単にできる。
・透明バイザー採用で上方の視界が広がり、作業性、安全性が向上する。
・保護シールド面付で大切な目の保護ができ、使用しない時ヘルメット内側に収納することができる。
・国家検定合格品。
・衝撃吸収ライナー付。
【用途】
・飛来物、落下物、墜落、頭部感電による危険を防止又は軽減する際に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型

    ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

    ヘルメットAP11-CSW(通気孔・透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

      ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

      ヘルメットAP11-CS(透明バイザー・シールド面・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー)

        ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

        ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

          ヘルメットAP11-CW(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメットAP11-CW(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

              PC樹脂製ヘルメット エアライト(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-101J-SH-EPA

                FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-101J-SH-EPA

                  PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  PC樹脂製ヘルメットAP11-C型(透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                    ヘルメット FA型(雨垂れ防止溝付) FA-3

                      ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

                        ヘルメット FF型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FF-1F

                          ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1

                          ヘルメット BS型(雨垂れ防止溝付)BS-1

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック 加賀産業 DICプラスチック 住ベ テクノプラスチック 谷沢製作所 谷沢製作所 DICプラスチック 加賀産業 住ベ テクノプラスチック 加賀産業 加賀産業
                            通常価格 8,391円 8,715円 8,888円 3,285円 5,097円 5,608円 9,136円 9,757円 5,097円 3,774円 3,606円 2,333円 3,070円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   4日目   6日目   6日目   5日目   7日目   3日目~   5日目   3日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 - -

                            DICプラスチック ヘルメットAA11EVOシリーズ AA11-CS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は?
                            A
                            材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
                            Q 産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
                            法的に規定しているのですか?
                            A
                            法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
                            (最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました