(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,078円 ~ 160,053円
税込価格
139,786円 ~ 176,058円

【特長】・作業に合わせて気軽に移動させることができます・ハンドル操作で4脚すべ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    昇降式作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    748~948
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:スチール
  • キャスター:
    自在車: ST-75RH-M12-35 、 自在ブレーキ付: ST-75RHS-M12-35
  • 車輪材質:
    ゴム

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TFKSS-0960C75

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付) TFKSS-0960C75図面

TFKSS-1260C75

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付) TFKSS-1260C75図面

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付) 取扱説明書-1ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高高さ(mm)
最小高(mm)
特長
仕様
付属品
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
-
4989999584707
456-1422
36300
948
748
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
均等荷重:150kg(昇降時100kg)
-
キャスター 自在車 75mm(2個) 自在車(ストッパー付) 75mm(2個)

1個

160,053( 176,058円 )

8日目

1200
オレンジ/ブラック
4989999584738
764-6488
41300
-
-
-
-
キャスター 自在車 75mm(2個) 自在車(ストッパー付) 75mm(2個)
-

1個

127,078( 139,786円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に合わせて気軽に移動させることができます
・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます
・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

    ハンドル昇降式軽量作業台

    ハンドル昇降式軽量作業台

      軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMP型・AWMR型・AWMS型100Kgタイプ

        AEM型高さ調節作業台

        AEM型高さ調節作業台

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (高さ調整移動式H750~1000)

            昇降傾斜作業台

            昇降傾斜作業台

              高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

              高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                  軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                  軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

                    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

                      昇降作業台(パールホワイト)

                      昇降作業台(パールホワイト)

                        ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

                        ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 127,078円 153,522円 63,090円 31,778円 51,908円 51,077円 96,034円 70,191円 32,329円 41,917円 58,251円 63,726円 31,024円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   2日目~   3日目~   3日目   8日目   1日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 600 - - - 450 600 600 600 - 600 550 -
                            高さ (mm) 748~948 700~900 808~1018 - 750~1000 800~1000 - - 740~940 740~940 700~900 490~690 740~940
                            均等荷重(kg) 150 300 100 - 160 30 - - 200 200 100 200 200
                            天板材質 メラミン化粧 ポリ化粧 - - - ポリ化粧 ダップ化粧 ダップ化粧 ポリ化粧 - ポリ化粧 スチール -

                            ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            昇降式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました