(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
120,275円 ~ 167,361円
税込価格
132,303円 ~ 184,097円

【特長】・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

RTW-1800P1/RTW-1809P1

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) RTW-1800P1/RTW-1809P1図面

STW-1800P1/STW-1809P1

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) STW-1800P1/STW-1809P1図面

TW-1200P1

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) TW-1200P1図面

TW-1800P1/TW-1809P1

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) TW-1800P1/TW-1809P1図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) 取扱説明書-1重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) 取扱説明書-2重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
アジャスターねじサイズ
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800
750
リノリューム張
移動式
4989999583854
467-2666
131000
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

158,445( 174,290円 )

8日目

1800
900
リノリューム張
移動式
4989999583878
467-2682
138000
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

167,361( 184,097円 )

8日目

1800
750
スチール
-
4989999584509
467-3107
133500
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

152,235( 167,459円 )

8日目

1800
900
スチール
-
4989999584523
467-3123
144500
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

149,626( 164,589円 )

8日目

1200
750
ダップ化粧
-
4989999583601
770-3678
79500
-
-
-
前パネルホワイトボード付:SFP型

1個

120,275( 132,303円 )

8日目

1800
750
ダップ化粧
移動式
4989999584783
467-3352
128000
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

150,048( 165,053円 )

8日目

1800
900
ダップ化粧
移動式
4989999584806
467-3379
135000
グリーン(GN)
M16×2.0
前パネルホワイトボード付:SFP型
-

1個

157,248( 172,973円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています
・向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです
・フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)

    移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

    移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

        移動式重量作業台(基本タイプ)

        移動式重量作業台(基本タイプ)

          超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

          超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

              ワークテーブルスーパータイプH740

              ワークテーブルスーパータイプH740

                ワークテーブルスーパータイプH600

                ワークテーブルスーパータイプH600

                  移動式重量作業台(1段引出し付)

                  移動式重量作業台(1段引出し付)

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                    ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                      移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                        ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                        ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                          重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                          重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ 山金工業 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 120,275円 228,421円 75,076円 148,529円 87,278円 97,829円 53,978円 57,376円 114,865円 72,026円 168,750円 69,893円 246,625円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目~   6日目~   6日目~   4日目   4日目   8日目   25日目~   8日目   19日目~   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 1740 1740 740 740 740 740 740 600 740 900 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1200 3000 1200 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 組立式 完成品 組立式 完成品 組立式 完成品

                            重量作業台 (前パネル・ホワイトボード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました