(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
75,076円 ~ 129,821円  特別価格 
税込価格
82,584円 ~ 142,803円  特別価格 

最も耐荷重のある作業台。【特長】・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で接続部分は全て溶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    グリーン(GN)
  • 下棚均等荷重(kg):
    100
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

重量作業台 基本タイプ 均等荷重 3000kg:関連画像

TW-1800(ダップ化粧天板・グリーン)

重量作業台 基本タイプ 均等荷重 3000kg:関連画像

RTW-1800(リノリーム天板・グリーン)

重量作業台 基本タイプ 均等荷重 3000kg:関連画像

STW-1800(スチール天板・グリーン)

製品の基本仕様・特長

 脚部カラー質量 (kg)
天板材質間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
品番
ダップ化粧1200750740TW-120058.0
1500750TW-150072.5
1800750TW-1800100.0
900TW-1809107.0
リノリューム張1200750740RTW-120060.0
1500750RTW-150075.5
1800750RTW-1800103.0
900RTW-1809110.0
スチール1200750740STW-120061.0
1500750STW-150077.5
1800750STW-1800105.5
900STW-1809116.5
  • 本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合。
  • 下棚均等荷重:100kg
  • 本体材質:スチール
  • 製造国日本

図面

RTW-1200

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ RTW-1200図面

RTW-1500

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ RTW-1500図面

RTW-1800/RTW-1809

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ RTW-1800/RTW-1809図面

STW-1200

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ STW-1200図面

STW-1500

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ STW-1500図面

STW-1800/STW-1809

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ STW-1800/STW-1809図面

TW-1200

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ TW-1200図面

TW-1500

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ TW-1500図面

TW-1800/TW-1809

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ TW-1800/TW-1809図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ 取扱説明書-1重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ 取扱説明書-2

開発者からのコメント

開発秘話

作業台として最も耐荷重のあるタイプです。
溶接構造で頑丈に製造されています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
リノリューム張
固定式
4989999639681
240-6632
60000

1個

84,672( 93,139円 )

8日目

1500
750
リノリューム張
固定式
4989999639841
240-6667
75500

1個

90,821( 99,903円 )

8日目

1800
750
リノリューム張
固定式
4989999640007
240-6691
103000

1個

98,545( 108,400円 )

8日目

1800
900
リノリューム張
固定式
4989999640083
240-6781
110000

1個

107,251( 117,976円 )

8日目

1200
750
スチール
-
4989999642742
240-6641
61000

1個

75,076( 82,584円 )

8日目

1500
750
スチール
-
4989999642902
240-6675
77500

1個

80,841円

67,364

( 74,100円 )

8日目

1800
750
スチール
-
4989999643060
240-6705
105500

1個

83,191円

73,948

( 81,343円 )

8日目

1800
900
スチール
-
4989999643145
240-6799
116500

1個

119,911( 131,902円 )

8日目

1200
750
ダップ化粧
固定式
4989999635775
240-6624
58000

1個

77,098円

64,245

( 70,670円 )

8日目

1500
750
ダップ化粧
固定式
4989999635935
240-6659
72500

1個

82,839円

73,635

( 80,999円 )

8日目

1800
750
ダップ化粧
固定式
4989999636093
240-6683
100000

1個

90,337円

80,300

( 88,330円 )

8日目

1800
900
ダップ化粧
固定式
4989999636178
240-6772
107000

1個

129,821円

86,551

( 95,206円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最も耐荷重のある作業台。
【特長】
・本体は構造用鋼管、圧延鋼材で接続部分は全て溶接で接合しており耐久性は抜群。
・下棚部分に使用しない工具の収納が出来、約100kgまで工具等を置く事も可能。
・すべりやすいダップ化粧天板、すべりにくいリノリューム張天板、耐衝撃性の高いスチール天板の3タイプ。
【用途】
・数多くのオプションを取付ける事が出来、幅広い分野で使用可能。
・均等静止荷重が3000kgなので重量物の製作工場などでも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

    移動式重量作業台(3段キャビネット付)

    移動式重量作業台(3段キャビネット付)

      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

      重量作業台(3段・4段キャビネット付)

        重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

        重量作業台(三方幕板・3段・4段キャビネット付)

          重量作業台(三方幕板付)

          重量作業台(三方幕板付)

            移動式重量作業台(基本タイプ)

            移動式重量作業台(基本タイプ)

              重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

              重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

                  超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                  超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

                    ワークテーブルスーパータイプH600

                    ワークテーブルスーパータイプH600

                      ワークテーブルスーパータイプH740

                      ワークテーブルスーパータイプH740

                        重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                        重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                          移動式重量作業台(1段引出し付)

                          移動式重量作業台(1段引出し付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 75,076円 168,750円 163,970円 246,625円 77,574円 148,529円 57,476円 97,829円 87,278円 57,376円 53,978円 67,730円 114,865円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   3日目~   6日目~   6日目~   4日目   4日目   3日目~   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 740 740 600 740 740 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 3000 3000 3000 3000 2000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 組立式 完成品 完成品 組立式 組立式 組立式 完成品

                            重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            加工作業台
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/04
                            加工作業台として万力を取り付けて使用していますが,しっかりしているので安定して使えます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/29
                            重量物を乗せて作業をしても大丈夫です。
                            リノリューム付きが欲しかったので、ちょうどよかったです。

                            机の状態のまま配達されてきたので、
                            すぐ使えて良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q TW(C)型の梱包形態を教えて下さい。
                            A
                            パッキンで覆っております。脚部の一部分は商品が出ている状態です。
                            Q 本体の配送はどのようになっていますか?
                            A
                            基本は混載便にて発送になり、車上渡しになりますのでフォークリフト等で降ろすようになります。

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました