【特長】コロターンXS、インサートバーコーティング超硬小径加工用ボーリングバイ...
型番 | ねじ種類 | 勝手 | さらい刃対応 |
---|---|---|---|
CXS-06TH150VM-6215R-1025 | ISOメートル60°(M) | 右 | なし |
CXS-06TH150VM-6215L-1025 | ISOメートル60°(M) | 左 | なし |
型番 |
勝手 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
609-6191
| 1個 | 4,682円(
5,150円
) | 3日目 | |
右
|
609-6204
| 10個 | 4,606円(
5,067円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
コロターンXS、インサートバー
コーティング超硬
小径加工用ボーリングバイト
ねじ切り加工用
仕上げ刃なし、60°ねじ加工用
ピッチ:1.5mm