(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッド

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,377円
税込単価
91,715円

外径および内径ねじ切り加工用の第一推奨さまざまな被削材に対応する材種とブレーカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SL-266RKF-80-27-QC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適合ピッチ
勝手
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-266RKF-80-27-QC

8
7.5

1個

83,377( 91,715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径および内径ねじ切り加工用の第一推奨
さまざまな被削材に対応する材種とブレーカにより幅広いねじプロファイルをカバーする標準品ラインナップ

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

SL-266RKF-80-27-QCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッドの型番SL-266RKF-80-27-QCのページです。
型番SL-266RKF-80-27-QCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッド

サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッド

    コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

    コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

      T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

      T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

        T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

            内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

            内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

              DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

              DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

                  サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                  サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                    TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

                    TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

                      外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                      外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                        T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

                        T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

                          SEC-ねじ切りバイト STHI型

                          SEC-ねじ切りバイト STHI型

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック タンガロイ 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 83,377円 25,143円 48,457円 86,558円 47,130円 54,810円 20,569円 47,679円 47,679円 58,580円 18,640円 45,663円 13,965円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目~  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) 台形30°(Tr) APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) 汎用60°
                            さらい刃対応 なし なし なし なし あり あり なし なし なし なし - なし なし

                            サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用266ヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました