(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプ

T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,000円
税込単価
52,800円

【特長】高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイト。内径ねじ切り加工用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

R166.0KF-12E-11 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合ピッチ勝手さらい刃対応シャンク径油穴(オイルホール)
R166.0KF-12E-11ISOメートル60°(M)/ウィットワース55°(W)/ユニファイ60°(UN)/アメリカンNPT60°(NPT)0.5-2.0なしφ12mm

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R166.0KF-12E-11

φ12
132-7925
10

1個

48,000( 52,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高い剛性の内径ねじ切りボーリングバイト。
内径ねじ切り加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

R166.0KF-12E-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプの型番R166.0KF-12E-11のページです。
型番R166.0KF-12E-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプ

T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプ

    サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

    サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

      T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

      T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

        T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

        T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

            小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

            小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

              内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

              内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                  FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

                  FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

                    FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                    FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                      コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                      コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                        DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                        DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                          SEC-ねじ切りバイト THI型

                          SEC-ねじ切りバイト THI型

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 48,000円 39,300円 48,457円 45,663円 86,558円 3,020円 55,850円 47,679円 28,509円 9,201円 25,143円 20,569円 14,251円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   2日目~   1日目   4日目   1日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) 台形30°(Tr) ISOメートル60°(M) アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / 汎用60°
                            適合ピッチ 0.5-2.0 - 0.5-2.0 0.5-2.0 - - - - 1.5~3.5 1.5~3.5 - 1~3.5 0.8~2.5
                            勝手 - - - - -
                            さらい刃対応 なし - なし なし なし なし あり なし なし なし なし なし 共用
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - -

                            T-Max U- ロック超硬および鋼ボーリングバイト スクリュークランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました