高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max U-ロック...
型番 | ねじ種類 | 適合ピッチ | 勝手 | さらい刃対応 | 商品タイプ | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|---|---|---|
R566.0KFC-202014-11 | ISOメートル60°(M)/ウィットワース55°(W)/ユニファイ60°(UN)/アメリカンNPT60°(NPT) | 0.5-2.0 | 右 | なし | φ20mm | ○ |
R566.0KFC-162012-11 | ISOメートル60°(M)/ウィットワース55°(W)/ユニファイ60°(UN)/アメリカンNPT60°(NPT) | 0.5-2.0 | 右 | なし | φ16mm | ○ |
L566.0KFC-162012-11 | ISOメートル60°(M)/ウィットワース55°(W)/ユニファイ60°(UN)/アメリカンNPT60°(NPT) | 0.5-2.0 | 左 | なし | φ16mm | ○ |
型番 |
勝手 |
シャンク径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
φ16
| 1個 | 48,457円(
53,303円
) | 1日目 | |
右
|
φ16
| 1個 | 48,457円(
53,303円
) | 3日目 | |
右
|
φ20
| 1個 | 48,457円(
53,303円
) | 3日目 |
Loading...
高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max U-ロック ねじ切り加工用ヘッド