(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
53,943円
税込価格
59,337円

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 倣い
  • 最大溝深さ(mm):
    35
  • 締付けトルク(N・m):
    7.5

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

53,943( 59,337円 )

1日目

1個

53,943( 59,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CoroTurnSLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

    コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド 丸チップ用 SL70-CRDCR/L-09

    コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド 丸チップ用 SL70-CRDCR/L-09

      コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

      コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

        溝入れ加工用 TungCap アダプタ C-CHSN-CHP

        溝入れ加工用 TungCap アダプタ C-CHSN-CHP

          コロターンSL70カップリング付きカッティングヘッド 端面溝入れ用ブレード SL70-L/R123

          コロターンSL70カップリング付きカッティングヘッド 端面溝入れ用ブレード SL70-L/R123

            T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

            T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

              溝入れ加工用 TungCap 横型シャンク C-CHFVN-CHP

              溝入れ加工用 TungCap 横型シャンク C-CHFVN-CHP

                MG 複合加工機用 溝入れ用

                MG 複合加工機用 溝入れ用

                  コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T

                  コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T

                    コロマントキャプト コロカット1・2用カッティングユニット

                    コロマントキャプト コロカット1・2用カッティングユニット

                      コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

                      コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

                        GYモジュラーブレード

                        GYモジュラーブレード

                          TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形

                          TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用丸シャンクホルダ JS-STCL18形

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 53,943円 53,943円 17,371円 56,730円 64,686円 30,815円 56,730円 30,418円 18,857円 42,057円 18,857円 9,882円 19,860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 溝入れ / 倣い 溝入れ / 倣い 溝入れ / 突っ切り - 端面溝入れ / 横送り 端面溝入れ / 横送り - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 横送り 溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ
                            最大溝深さ(mm) 35 - - - - - - - 6.4 - - - -
                            締付けトルク(N・m) 7.5 7.5 - - - - - - 3 - - - -

                            コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました