(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:570-25L123T06B
コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T ハサキコウカンシキドリル

コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T 570-25L123T06B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,857円
税込単価
20,743円

3コーナ仕様、浅い突切り加工に高い生産性を発揮、1つのホルダですべてのチップ幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

570-25L123T06B 解除

Loading...

570-25L123T06B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

570-25L123T06B

1個

18,857( 20,743円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3コーナ仕様、浅い突切り加工に高い生産性を発揮、1つのホルダですべてのチップ幅に対応

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

570-25L123T06Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/Tの型番570-25L123T06Bのページです。
型番570-25L123T06Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T

コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/T

    コロカット1・2 端面溝入れ加工用ヘッド 570

    コロカット1・2 端面溝入れ加工用ヘッド 570

      T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

      T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/B

        コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

        コロカットSL 浅溝加工および端面溝入れ用ブレード スクリュークランプ 570-R/L123-C

          コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド 丸チップ用 SL70-CRDCR/L-09

          コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド 丸チップ用 SL70-CRDCR/L-09

            コロカットXS SL 570-R/LSMAL

            コロカットXS SL 570-R/LSMAL

              コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

              コロターンSL T-Max Q-カットSL 溝入れおよび突切り用ブレード 570-R/L151.21

                コロターンSL70カップリング付きカッティングヘッド 端面溝入れ用ブレード SL70-L/R123

                コロターンSL70カップリング付きカッティングヘッド 端面溝入れ用ブレード SL70-L/R123

                  コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

                  コロターンSL70カップリング付カッティングヘッド丸チップ用 SL70-CRSCR/L-35-09

                    バイト用ツールブロック 突切り用 My-T Gシリーズ CCBS

                    バイト用ツールブロック 突切り用 My-T Gシリーズ CCBS

                      T-Max Q-カット コロマントキャプト カッティングユニット C-R/LF151.23

                      T-Max Q-カット コロマントキャプト カッティングユニット C-R/LF151.23

                        ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

                        ブレード用縦型シャンク 外径切削 CHSR/L

                          コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                          コロマントキャプト コロカット3用カッティングヘッド

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック
                            通常価格 18,857円 36,800円 30,815円 18,857円 53,943円 18,857円 17,371円 64,686円 53,943円 21,000円 42,057円 14,530円 30,519円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 横送り 溝入れ / 倣い 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 端面溝入れ / 横送り 溝入れ / 倣い 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            最大溝深さ(mm) 6.4 - - - - 8.2 - - 35 - - - 6.4
                            締付けトルク(N・m) 3 3 - - 7.5 1.2 - - 7.5 - - - 3

                            コロカット 3 SL 浅い突切り加工用のブレード スクリュークランプ 570-R/L 123 U/Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            570-32L123T06B
                            570-32R123U06B
                            570-40L123T06B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手

                            19,771円

                            ( 21,748円 )
                            1個 -

                            3日目

                            19,771円

                            ( 21,748円 )
                            1個 -

                            3日目

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            3日目

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました