型番 | 加工用途 | 最大溝深さ | 勝手 |
---|---|---|---|
570-32L151.3-024B25 | 端面溝入れ/横送り | 8.69mm | 左 |
570-32R151.3-024A25 | 端面溝入れ/横送り | 8.69mm | 右 |
570-32R151.3-023B50 | 端面溝入れ/横送り | 10.69mm | 右 |
570-32L151.3-024A25 | 端面溝入れ/横送り | 8.69mm | 左 |
570-32R151.3-024B25 | 端面溝入れ/横送り | 8.69mm | 右 |
Loading...
高い生産性と長い工具寿命を実現し、部品生産能力を向上させる突切り・溝入れ工具
570-32R151.3-024A25で型番確定
T-Max Q-Cut 端面溝入れ用 570-32R/L151.3-024/-023/A/Bの型番570-32R151.3-024A25のページです。
型番570-32R151.3-024A25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
570-32L151.3-024A25 |
570-32L151.3-024B25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 最大溝深さ (mm) | 勝手 | 締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30,815円 ( 33,897円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8.69 | 左 | 2 | |
30,815円 ( 33,897円 ) | 1個 | - | 1日目 | 8.69 | 左 | 2 |