【特長】低切削抵抗の内径ボーリングバイト。内部クーラントにより、チップ寿命の延...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴 | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16R-SVUCL11-ER | 内径・通し穴、倣い | V(35°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 22mm | 24~64 | 16mm |
Loading...
【特長】
低切削抵抗の内径ボーリングバイト。
内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能。
高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能。
イージーフィックススリーブにより、正確で素早い芯高調整が可能。
内径旋削加工に。
A16R-SVUCL11-ERで型番確定
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ 鋼シャンク A...-SVUCR/Lの型番A16R-SVUCL11-ERのページです。
型番A16R-SVUCL11-ERに関する仕様情報を記載しております。