【特長】油穴つき、端面溝入れのボーリングバイトです。【最小加工径(mm)】40...
型番 | 最小加工径 | シャンク径 | 油穴(オイルホール) |
---|---|---|---|
SL-32-32NF | 40mm | 32mm | ○ |
SL-25-32NF | 40mm | 25mm | ○ |
型番 |
シャンク径(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25
|
-
| 1個 | 74,629円(
82,092円
) | 1日目 | |
32
|
610-6277
| 1個 | 79,314円(
87,245円
) | 3日目 |
Loading...
【特長】
油穴つき、端面溝入れのボーリングバイトです。
【最小加工径(mm)】40
【用途】
端面溝入れ加工用にお使いいただけます。