【特長】SLカップリング非常に高いクランプ剛性Tレールインターフェイスにより拘...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | 油穴 | 最小加工径 | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRSLD13UCL40 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 左 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 50.0mm | 32 | 40mm |
TR-SL-D13UCR-32 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 40.0mm | 32 | 32mm |
TR-SL-D13UCR-25 | 内径・通し穴、倣い | D(55°ひし形) | ポジ7°(C) | 右 | J:93°(オフセットあり) | ○ | 35.0mm | 27 | 25mm |
Loading...
【特長】
SLカップリング
非常に高いクランプ剛性
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持
高精度の加工が可能
倣い旋削加工用。
TRSLD13UCL40で型番確定
コロターンSL 570型カッティングヘッド TR-SL-D13UCR/Lの型番TRSLD13UCL40のページです。
型番TRSLD13UCL40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TR-SL-D13UCR-25 |
TR-SL-D13UCR-32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,613円 ( 47,974円 ) | 1個 | - | 9日目 | - | 右 | 35 | 27 | 25 | 358-4828 | |
36,100円 ( 39,710円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 右 | 40 | 32 | 32 | 358-4844 |