CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構...
Loading...
CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム
SL-PCLNL-32-12HPで型番確定
コロターンHP SLカッティングヘッド PCLNの型番SL-PCLNL-32-12HPのページです。
型番SL-PCLNL-32-12HPに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SL-PCLNL-25-09HP-G |
SL-PCLNL-40-12HP |
SL-PCLNL-40-16HP |
SL-PCLNR-25-09HP-G |
SL-PCLNR-32-12HP |
SL-PCLNR-40-12HP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 切込み角 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,543円 ( 56,697円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 34 | 25 | - | |
55,771円 ( 61,348円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 50 | 40 | - | |
55,771円 ( 61,348円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | L:95°(オフセットあり) | 56 | 40 | - | |
51,543円 ( 56,697円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 38 | 25 | - | |
53,600円 ( 58,960円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 40 | 32 | - | |
55,771円 ( 61,348円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | L:95°(オフセットあり) | 56 | 40 | 578-4441 |