高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max P 旋削工...
加工用途 | 内径・通し穴 | 適合チップ形状 | S(四角形) |
---|---|---|---|
勝手 | 右 | 切込み角 | ISO規格外 |
最小加工径(mm) | 60 | - | - |
高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max P 旋削工具用カートリッジ
カートリッジ T-Max P レバークランプ PSRNR/Lの型番PSRNR16CA-12のページです。
型番PSRNR16CA-12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSRNL16CA-12 |
PSRNL20CA-15 |
PSRNR20CA-15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 最小加工径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
23,886円 ( 26,275円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 60 | |
29,257円 ( 32,183円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 70 | |
24,725円 ( 27,198円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 70 |
型番 |
---|