(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L148C-13-1103
T-Max Uファインボーリングユニット L/R148C センバンヨウホルダ

T-Max Uファインボーリングユニット L/R148C L148C-13-1103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
93,214円
税込単価
102,535円

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するファインボーリングユニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

L148C-13-1103 解除

Loading...

L148C-13-1103 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手シャンク径
L148C-33-1103内径・通し穴T(三角形)22mm
L148C-13-1103内径・通し穴T(三角形)22mm
R148C-13-1103内径・通し穴T(三角形)22mm
R148C-33-1103内径・通し穴T(三角形)22mm

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L148C-13-1103

1個

93,214( 102,535円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するファインボーリングユニット

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

L148C-13-1103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

T-Max Uファインボーリングユニット L/R148Cの型番L148C-13-1103のページです。
型番L148C-13-1103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-Max Uファインボーリングユニット L/R148C

T-Max Uファインボーリングユニット L/R148C

    ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...PSKNR/L

    ボーリングバイト T-Max P レバークランプ A...PSKNR/L

      ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...PTFNR/L

      ボーリングバイト T-Max P レバークランプ S...PTFNR/L

        カートリッジ  T-Max P レバークランプ PSRNR/L

        カートリッジ T-Max P レバークランプ PSRNR/L

          コロターンSL 570-R/LX

          コロターンSL 570-R/LX

            コロターンSL 570-R/LX-T

            コロターンSL 570-R/LX-T

              コロターンSL 570-R/LF-T

              コロターンSL 570-R/LF-T

                T-MaxR P cartridge for turning PSKN

                T-MaxR P cartridge for turning PSKN

                  T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9

                  T-Max S 旋削加工用ボーリングバイトR/L136.9

                    カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTFNR/L

                    カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTFNR/L

                      カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTSNR/L

                      カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTSNR/L

                        T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-PDJNR/L

                        T-Max P 旋削加工用カッティングユニット C-PDJNR/L

                          カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                          カートリッジ ネガ・チップ用 T-Max P レバークランプ PTGNR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 93,214円 40,686円 34,857円 23,886円 59,771円 53,829円 53,943円 27,996円 18,743円 23,886円 20,213円 43,429円 23,886円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 倣い 内径・通し穴
                            適合チップ形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) - - - S(四角形) - T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            シャンク径(mm) 22 - - - - - - - - - - - -

                            T-Max Uファインボーリングユニット L/R148Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L148C-33-1103
                            R148C-13-1103
                            R148C-33-1103
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手

                            93,214円

                            ( 102,535円 )
                            1個 -

                            3日目

                            93,214円

                            ( 102,535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            93,214円

                            ( 102,535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました