(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVJBL1212F11
外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11 センバンヨウホルダ

外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11 SVJBL1212F11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,914円
税込単価
18,605円

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SVJBL1212F11 解除

Loading...

SVJBL1212F11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
加工用途
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVJBL1212F11

外径 / 端面 / 倣い
12
12

1個

16,914( 18,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SVJBL1212F11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11の型番SVJBL1212F11のページです。
型番SVJBL1212F11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11

外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

      小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

      小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

          小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

          小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                    外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                    外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

                      重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M

                      重切削加工 - 鉄道車輪の修正旋削 カッティングヘッド用ホルダ 1枚刃用 L175.32-M

                        外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

                        外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

                          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                          外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 16,914円 20,343円 17,170円 17,257円 17,257円 20,343円 17,257円 13,257円 14,522円 14,743円 55,429円 12,183円 23,657円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) R(円形) - D(55°ひし形) S(四角形)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) - ISO規格外 - N:63°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり)

                            外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-11のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QS-SVJBR1616E16
                            SVJBR1212F11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            20,343円

                            ( 22,377円 )
                            1個 -

                            3日目

                            外径 / 倣い1616

                            16,914円

                            ( 18,605円 )
                            1個 -

                            1日目

                            外径 / 端面 / 倣い1212

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました