(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QS-SCLCR1616E09
外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09 センバンヨウホルダ

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09 QS-SCLCR1616E09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,257円
税込単価
18,983円

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム1本のスクリューでホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QS-SCLCR1616E09 解除

Loading...

QS-SCLCR1616E09 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QS-SCLCR1616E09

16
16

1個

17,257( 18,983円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム
1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェッジも引き出せるため、素早い工具交換とセットアップが可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

QS-SCLCR1616E09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09の型番QS-SCLCR1616E09のページです。
型番QS-SCLCR1616E09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDNCN-E11

      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR1212E

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR1212E

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E

            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E

              サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

              サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                  外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズショートバイト QS-SVJBR/L-E11-B1

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                      外径加工用バイト シリーズ

                      外径加工用バイト シリーズ

                        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                          サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDDNNN

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ イスカル サンドビック
                            通常価格 17,257円 17,257円 20,343円 14,522円 37,829円 37,829円 37,829円 17,257円 20,343円 33,051円 20,960円 9,410円 34,057円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 面取り / 後引き
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) - - D(55°ひし形)
                            勝手 なし なし - - - - なし
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) - L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - - ISO規格外

                            外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QS-SCLCR1212E09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1212

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました