(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QS-SCLCR1012E06HP
サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP センバンヨウホルダ

サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP QS-SCLCR1012E06HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,829円
税込単価
41,612円

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム1本のスクリューでホル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QS-SCLCR1012E06HP 解除

Loading...

QS-SCLCR1012E06HP の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QS-SCLCR1012E06HP

10
12

1個

37,829( 41,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用に特別に開発されたクイックチェンジシステム
1本のスクリューでホルダを取り外せ、同時にウェッジも引き出せるため、素早い工具交換とセットアップが可能

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

QS-SCLCR1012E06HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HPの型番QS-SCLCR1012E06HPのページです。
型番QS-SCLCR1012E06HPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HP

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E

    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SDJCR1012E

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PTFNR/L

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

          T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CSDPR/L

            外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

            外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

              SEC-前挽バイト SFT型

              SEC-前挽バイト SFT型

                T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

                T-Max S 旋削加工用シャンクバイト 177.9

                  T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                  T-Max S 旋削工具用カートリッジ CSKPR/L

                    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

                    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

                      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                      外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                        コロターンRC ネガチップ用シャンクバイト

                          VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                          VC○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 SPバイト

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 37,829円 37,829円 13,257円 33,051円 14,620円 14,326円 20,358円 16,343円 14,743円 12,183円 17,257円 14,340円 10,921円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 端面 外径 / 倣い 外径 / 後引き - 外径 端面 - 外径 / 倣い / 後引き 外径 / 倣い - 端面 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) ISO規格外 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            勝手 - - - - なし なし - なし - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) T:60°(オフセットあり) - - N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - P:117.5°(オフセットあり)

                            サンドビック コロターン107 ねじ切り加工用QSシャンクバイト QS-SCLCR/L..HPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QS-SCLCR1616E09HP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)

                            37,829円

                            ( 41,612円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1616

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました