(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRGNL4040S25
外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L センバンヨウホルダ

外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L PRGNL4040S25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

PRGNL4040S25 解除

Loading...

PRGNL4040S25 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRGNL4040S25

40
40
-

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

PRGNL4040S25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 シャンクバイト PRGNR/Lの型番PRGNL4040S25のページです。
型番PRGNL4040S25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

外径旋削 シャンクバイト PRGNR/L

    小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

    小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SDJCR

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

      シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSDNN

        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  CDJNR/L -4

        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CDJNR/L -4

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

            外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

            外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

              シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ  DCLNR/L -2

              シャンクバイト セラミックチップ用コロターンRCダブルクランプ DCLNR/L -2

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

                小型旋盤用工具 シャンクバイト QSホールディングシステム用ショートバイト QS- SVABR/L

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                  外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSSNR/L -4

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                      外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSDNN -4

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4

                          コロターン RC ダブルクランプ DSSNR/L

                          コロターン RC ダブルクランプ DSSNR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 14,743円 17,257円 13,257円 23,657円 17,257円 12,183円 23,657円 17,170円 23,657円 14,522円 23,657円 20,016円 14,743円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 後引き 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 R(円形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - - - ネガ0°(N) - - - - - ネガ0°(N)
                            切込み角 ISO規格外 J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり) - S:45°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 - ISO規格外 クランプオン(C) - - ダブルクランプ(D) - クランプオン(C) - クランプオン(C) クランプオン(C) ダブルクランプ(D)

                            外径旋削 シャンクバイト PRGNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRGNL2525M12
                            PRGNR2020K09
                            PRGNR2525M12
                            PRGNR4040S25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525-

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020-

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525-

                            28,000円

                            ( 30,800円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4040-

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました