(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-S

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,914円
税込単価
18,605円

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

詳細情報を確認する

  • 適合チップ形状:
    V(35°ひし形)
  • シャンク高さ(mm):
    16
  • シャンク幅(mm):
    16

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TR-V13VBN1616K-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
加工用途
勝手
切込み角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-V13VBN1616K-S

外径 / 倣い / 後引き
なし
V:72.5°(オフセットなし)

1個

16,914( 18,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

TR-V13VBN1616K-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-Sの型番TR-V13VBN1616K-Sのページです。
型番TR-V13VBN1616K-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-S

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-S

    外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

    外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SCACR/L-S

      外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

      外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN-S

        外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13VBN

        外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13VBN

          外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

          外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

            外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/L

            外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13JBR/L

              外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン 107 スクリュークランプ SVJBR/L

              外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン 107 スクリュークランプ SVJBR/L

                外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

                外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

                  外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13JCR/L

                  外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13JCR/L

                    外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  DSSNR/L -2

                    外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト DSSNR/L -2

                      外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13NCN

                      外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-D13NCN

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4

                        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4

                          外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13MBL

                          外径旋削-ポジ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド TR-C-V13MBL

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 16,914円 12,183円 12,183円 34,315円 12,183円 41,029円 34,315円 14,326円 31,690円 23,657円 28,482円 20,016円 38,202円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            シャンク高さ(mm) 16 - 16 - - - - - - - - 25 -
                            シャンク幅(mm) 16 - 16 - - - - - - 25 - 25 -

                            外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイトTR-V13JBR/L-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました