【特長】非常に高いクランプ剛性Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少な...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 勝手 | 切込み角 | シャンク高さ | シャンク幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-V13JBR2525M | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 右 | J:93°(オフセットあり) | 25mm | 25mm |
TR-V13VBN2525M | 外径/倣い/後引き | V(35°ひし形) | なし | V:72.5°(オフセットなし) | 25mm | 25mm |
TR-V13VBN-3225P | 外径/倣い/後引き | V(35°ひし形) | なし | V:72.5°(オフセットなし) | 32mm | 25mm |
TR-V13JBL2525M | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | 25mm | 25mm |
TR-V13JBL2020K | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | 20mm | 20mm |
TR-V13JBR2020K | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 右 | J:93°(オフセットあり) | 20mm | 20mm |
TR-V13JBR3225P | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 右 | J:93°(オフセットあり) | 32mm | 25mm |
TR-V13JBL3225P | 外径/倣い | V(35°ひし形) | 左 | J:93°(オフセットあり) | 32mm | 25mm |
TR-V13VBN-2020K | 外径/倣い/後引き | V(35°ひし形) | なし | V:72.5°(オフセットなし) | 20mm | 20mm |
Loading...
【特長】
非常に高いクランプ剛性
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持
高精度の加工が可能
倣い旋削加工用。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TR-V13JBL2020Kで型番確定
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイト TR-V13JBR/Lの型番TR-V13JBL2020Kのページです。
型番TR-V13JBL2020Kに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TR-V13JBL2525M |
TR-V13JBL3225P |
TR-V13JBR2020K |
TR-V13JBR2525M |
TR-V13JBR3225P |
TR-V13VBN-2020K |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 加工用途 | 勝手 | 切込み角 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,571円 ( 22,628円 ) | 1個 | - | 3日目 | 外径 / 倣い | 左 | J:93°(オフセットあり) | 25 | 25 | |
21,943円 ( 24,137円 ) | 1個 | - | 3日目 | 外径 / 倣い | 左 | J:93°(オフセットあり) | 32 | 25 | |
19,086円 ( 20,995円 ) | 1個 | - | 3日目 | 外径 / 倣い | 右 | J:93°(オフセットあり) | 20 | 20 | |
20,571円 ( 22,628円 ) | 1個 | - | 3日目 | 外径 / 倣い | 右 | J:93°(オフセットあり) | 25 | 25 | |
21,943円 ( 24,137円 ) | 1個 | - | 3日目 | 外径 / 倣い | 右 | J:93°(オフセットあり) | 32 | 25 | |
19,086円 ( 20,995円 ) | 1個 | - | 1日目 | 外径 / 倣い / 後引き | なし | V:72.5°(オフセットなし) | 20 | 20 |