(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト  TR-D13NCN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,200円
税込単価
17,820円

【特長】非常に高いクランプ剛性Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TR-D13NCN3225P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手切込み角シャンク高さシャンク幅
TR-D13NCN3225P外径/倣い/後引きD(55°ひし形)なしN:63°(オフセットなし)32mm25mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-D13NCN3225P

32
25
603-6694
10

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
非常に高いクランプ剛性
Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持
高精度の加工が可能
倣い旋削加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

TR-D13NCN3225Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCNの型番TR-D13NCN3225Pのページです。
型番TR-D13NCN3225Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト  TR-D13NCN

外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCN

    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイト TR-V13JBR/L

    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト シャンクバイト TR-V13JBR/L

      CELN型(外径・端面加工)

      CELN型(外径・端面加工)

        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SVJCL

        イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SVJCL

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

          外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

            CRSN-A型(外径・端面加工)

            CRSN-A型(外径・端面加工)

              イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

              イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SDNCN

                サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

                サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

                  イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                  イスカル 外径加工用ホルダー(スクリュークランプ)SCLCR

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                    外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCACR-E06

                      CCLN-A型(外径・端面加工)

                      CCLN-A型(外径・端面加工)

                        CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)

                        CSSN-A型(外径・端面・面取り加工)

                          CSYN型(端面加工)

                          CSYN型(端面加工)

                            メーカー サンドビック サンドビック 京セラ イスカル サンドビック 京セラ イスカル サンドビック イスカル サンドビック 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 16,200円 19,086円 13,670円 10,456円 20,343円 14,500円 9,410円 41,029円 9,410円 14,522円 13,890円 13,890円 8,490円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            加工用途 外径 / 倣い / 後引き - 外径 / 端面 - 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 面取り / 後引き 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) E(75°ひし形) - V(35°ひし形) R(円形) - V(35°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形)
                            勝手 なし - - - なし - - なし - - - -
                            切込み角 N:63°(オフセットなし) - L:95°(オフセットあり) - V:72.5°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) - V:72.5°(オフセットなし) - - L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) -

                            外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン TR シャンクバイト TR-D13NCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました