細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性...
加工用途 | 外径 / 倣い / 面取り | 適合チップ形状 | V(35°ひし形) |
---|---|---|---|
勝手 | 左 | 切込み角 | J:93°(オフセットあり) |
細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成
この商品に近い類似品がありませんでした。
外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン 107 スクリュークランプ SVJBR/Lの型番C4-SVJBL-27050-11のページです。
型番C4-SVJBL-27050-11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
C3-SVJBL-22040-11-B1 |
C3-SVJBR-22040-11 |
C3-SVJBR-22040-11-B1 |
C4-SVJBL-27050-11-B1 |
C4-SVJBL-27050-16 |
C4-SVJBR-27050-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 |
---|---|---|---|---|---|
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | |
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | |
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | |
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | |
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | |
41,029円 ( 45,132円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 |
型番 |
---|