型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTNL2020K16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 左 | ISO規格外 | ダブルクランプ(D) | 20mm | 20mm |
DTTNR2020K16 | 外径 | T(三角形) | ネガ0°(N) | 右 | ISO規格外 | ダブルクランプ(D) | 20mm | 20mm |
型番 |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
20
|
20
| 1個 | 14,743円(
16,217円
) | 3日目 | |
右
|
20
|
20
| 1個 | 14,743円(
16,217円
) | 3日目 |
Loading...
すぐれた切りくず処理ならびに加工安定性、最高の部品品質を実現