(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTJNL2525M16
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L センバンヨウホルダ

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L DTJNL2525M16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,543円
税込単価
17,097円

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DTJNL2525M16 解除

Loading...

DTJNL2525M16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTJNL2525M16

25
25
609-7090

1個

15,543( 17,097円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

DTJNL2525M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/Lの型番DTJNL2525M16のページです。
型番DTJNL2525M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/L

    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DWLNR/L

      外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L

      外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTFNR/L

        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

        外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTGNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DSKNR/L

              ターニングA ワン・ダブル式 DSKNR/L

                PSBN型(外径加工)

                PSBN型(外径加工)

                  外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                  外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PSKNR/L

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                        シャンクバイト/T-Max P レバークランプ PSBNR/L

                          外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)

                          外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック 京セラ
                            通常価格 13,257円 13,257円 14,743円 14,743円 10,950円 7,870円 11,170円 7,900円 7,740円 10,590円 13,360円 13,257円 8,220円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 外径 外径 / 端面 端面 外径 外径 / 端面 - 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) W(六角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) クランプオン(C) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) - ピンロック(P) クランプオン(C) クランプオン(C) ISO規格外 ダブルクランプ(D)

                            外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTJNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTJNL1616H16
                            DTJNL2020K16
                            DTJNL2525M22
                            DTJNL3225P16
                            DTJNL3232P22
                            DTJNR2020K16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード

                            13,257円

                            ( 14,583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1616-

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020-

                            15,543円

                            ( 17,097円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2525-

                            17,257円

                            ( 18,983円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3225570-7366

                            20,914円

                            ( 23,005円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3232-

                            14,743円

                            ( 16,217円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2020609-7103

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました