【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つの...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 適合チップ逃げ角 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSNR3225P15 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 右 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 32mm | 25mm |
DRSNL4040S25 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 左 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 40mm | 40mm |
DRSNR2525M12 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 右 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 25mm | 25mm |
DRSNL3232P19 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 左 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 32mm | 32mm |
DRSNR4040S25 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 右 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 40mm | 40mm |
DRSNL2525M12 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 左 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 25mm | 25mm |
DRSNL3225P15 | 外径/端面/倣い/面取り | R(円形) | ネガ0°(N) | 左 | S:45°(オフセットあり) | ダブルクランプ(D) | 32mm | 25mm |
Loading...
【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
DRSNL3232P19で型番確定
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DRSNR/Lの型番DRSNL3232P19のページです。
型番DRSNL3232P19に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DRSNL2525M12 |
DRSNL3225P15 |
DRSNL4040S25 |
DRSNR2525M12 |
DRSNR3225P15 |
DRSNR4040S25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,543円 ( 17,097円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 25 | 25 | 570-6033 | |
17,257円 ( 18,983円 ) | 1個 | - | 3日目 | 左 | 32 | 25 | 609-7022 | |
28,000円 ( 30,800円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 40 | 40 | - | |
15,543円 ( 17,097円 ) | 1個 | - | 3日目 | 右 | 25 | 25 | - | |
17,257円 ( 18,983円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 32 | 25 | - | |
28,000円 ( 30,800円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 40 | 40 | - |