(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNN

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,180円
税込単価
19,998円

【特長】優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。取扱いが非常に簡単です。1つの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DDNNN3225P15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅
DDNNN3225P15外径/面取り/後引きD(55°ひし形)ネガ0°(N)なしISO規格外ダブルクランプ(D)32mm25mm
DDNNN2020K11外径/面取り/後引きD(55°ひし形)ネガ0°(N)なしISO規格外ダブルクランプ(D)20mm20mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DDNNN3225P15

32
25
606-9207
10

1個

18,180( 19,998円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた剛性の旋削用ダブルクランプホルダ。
取扱いが非常に簡単です。1つのレンチで、チップとシムの交換が行えます。
ホルダの背面からでも簡単にチップ交換が可能です。
クランプセットやシムを交換することで幅広い種類のチップを取り付けることができます。
外径旋削・ネガチップ対応。
荒加工から仕上げ加工まで対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

DDNNN3225P15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNNの型番DDNNN3225P15のページです。
型番DDNNN3225P15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNN

外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNN

    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNN

    外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DVVNN

      Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYHBR/L

      Y-プロシリーズS形 スクリューオン式 SYHBR/L

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

        外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ATQNR/L

          外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)

          外径ホルダ WTEN-N型(外径・面取り加工)

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

              ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

              ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

                CSDN型(外径・面取り加工)

                CSDN型(外径・面取り加工)

                  外径用ホルダ Y-プロシリーズS形 スクリューオン式バイト SYQBR/L

                  外径用ホルダ Y-プロシリーズS形 スクリューオン式バイト SYQBR/L

                    ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                    ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

                      高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP-Eco形

                        高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

                        高圧クーラント対応工具 TungTurn-Jetシリーズ PWLNR/L-CHP形

                          CCLN型(外径・端面加工)

                          CCLN型(外径・端面加工)

                            メーカー サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 18,180円 20,457円 9,640円 7,930円 8,170円 15,850円 8,690円 8,460円 9,640円 12,050円 21,470円 21,470円 8,080円
                            通常出荷日 7日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 面取り / 後引き 外径 / 倣い / 面取り / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) R(円形) S(四角形) ISO規格外 L(90°長方形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - - なし - なし - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 V:72.5°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり) ISO規格外 E:60°(オフセットなし) U:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) -

                            外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DDNNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました