(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロターン107 ポジチップ用シャンクバイト

コロターン107 ポジチップ用シャンクバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

細長い部品の内径および外径旋削加工用繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SRDCN1616H08 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状勝手切込み角シャンク高さシャンク幅
SRDCN1616H08外径/倣い/後引きR(円形)なしS:45°(オフセットあり)16mm12mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRDCN1616H08

16
12
128-0481
10

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細長い部品の内径および外径旋削加工用
繰り返し精度の高いチップ交換により、生産性を向上し高品質を達成

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SRDCN1616H08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コロターン107 ポジチップ用シャンクバイトの型番SRDCN1616H08のページです。
型番SRDCN1616H08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コロターン107 ポジチップ用シャンクバイト

コロターン107 ポジチップ用シャンクバイト

    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン 107 スクリュークランプ SVJBR/L

    外径旋削 - ポジ・チップ用バイト コロターン 107 スクリュークランプ SVJBR/L

      外径旋削ポジチップ用 カッティングヘッド コロターン C3-SVHBR/L-22040-11

      外径旋削ポジチップ用 カッティングヘッド コロターン C3-SVHBR/L-22040-11

        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト  DSDNN -2

        外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト DSDNN -2

          外径旋削  シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

          外径旋削 シャンクバイト コロターン 107 スクリュークランプ SDACR/L-S

            サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNN

            サンドビック T-Max P 旋削加工用カッティングユニットDVVNN

              サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

              サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

                外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSRNR/L -4

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTTNR/L

                  外径旋削 - ネガ・チップ用バイト シャンクバイト コロターン RC ダブルクランプ DTTNR/L

                    サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/L

                    サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SDJCR/L

                      外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

                      外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 STJCR/L-K11-S

                        外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

                        外径旋削ポジチップ用 シャンクバイト コロターン 107 SVJBR/L-K11/-K16-S

                          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DTGNR/L

                          外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DTGNR/L

                            メーカー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 12,500円 34,315円 34,315円 23,657円 12,183円 34,057円 41,029円 20,016円 14,743円 34,057円 14,286円 14,326円 34,057円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 倣い / 後引き 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 倣い / 面取り 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い / 後引き 外径 / 面取り / 後引き 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 - 外径
                            適合チップ形状 R(円形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            勝手 なし - - なし - なし なし - - - - - -
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) - V:72.5°(オフセットなし) V:72.5°(オフセットなし) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外

                            コロターン107 ポジチップ用シャンクバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました