高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加...
型番 | 加工用途 | 適合チップ形状 | 勝手 | 切込み角 | クランプ方式 | シャンク高さ | シャンク幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTFPR1212F11 | 端面 | T(三角形) | 右 | ISO規格外 | クランプオン(C) | 12mm | 12mm |
CTFPR2525M16 | 端面 | T(三角形) | 右 | ISO規格外 | クランプオン(C) | 25mm | 25mm |
CTFPR1616H11 | 端面 | T(三角形) | 右 | ISO規格外 | クランプオン(C) | 16mm | 16mm |
CTFPL2020K16 | 端面 | T(三角形) | 左 | ISO規格外 | クランプオン(C) | 20mm | 20mm |
Loading...
高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現するT-Max S 旋削加工用シャンクバイト
この商品に近い類似品がありませんでした。
CTFPR1616H11で型番確定
T-Max S 旋削加工用シャンクバイト CTFPR/Lの型番CTFPR1616H11のページです。
型番CTFPR1616H11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CTFPL2020K16 |
CTFPR1212F11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,836円 ( 15,220円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 20 | 20 | - | |
12,578円 ( 13,836円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 12 | 12 | - |